우리는 트랙으로 돌아 왔습니다!

카울리그 레이싱(Kaulig Racing) 및 램 트럭스와의 파트너십은 엔지니어링 전문 지식과 혁신의 100년 이상의 역사를 나스카에서 가장 빠르게 떠오르는 재능 중 하나와 결합합니다. 이 파트너십은 1989년 최초의 커민스 엔진 탑재 닷지(Dodge) Ram이 생산되면서 시작된 커민스와 Ram의 오랜 파트너십에서 가장 최근의 이정표가 됩니다. 그 이후로 커민스는 350만 대 이상의 Ram 트럭에 동력을 공급하여 대형 디젤 픽업의 표준을 설정했습니다.

같은 열정으로 나아가며

우리가 공유하는 신념은 우리가 나타나고, 혁신하고, 결과를 달성하는 방식을 형성합니다.

성능

까다로운 조건에서도 신뢰할 수 있는 엔진 파워와 성능을 제공합니다.

개선 사항

당사는 결코 가만히 있지 않고 항상 배우고, 다듬고, 기준을 높입니다.

팀워크

당사는 다양한 기술과 승리를 위한 집단적 추진력을 결합하여 한 사람이 혼자 할 수 있는 것보다 더 강력한 결과를 달성합니다.

신뢰 & 협업

당사는 공동의 목표를 달성하기 위해 성실하게 행동하고 서로를 지원합니다.

클레시 커민스가 크루원으로서 최초의 인디애나폴리스 500에서 우승한 것부터 상업용 엔진 분야의 리더십에 이르기까지, 커민스는 항상 가능성의 한계를 뛰어넘었습니다. 브렌든 퀸은 재능 있고 근면하며 추진력으로 가득 찬 동일한 정신을 나타냅니다.

브렛 메리트, EBU, 커민스 사장

"버터빈"에 대해 알아보기

핵심 정보 #1

브렌든은 유명한 프로 헤비급 권투 선수인 에릭 "버터빈" 에슈와 매우 닮았기 때문에 "버터빈"이라는 별명을 얻었습니다.

브렌든 퀸 레이싱 나스카 트럭 시리즈의 콜라주

핵심 정보 #2

브렌든은 버지니아 항구에서 항만 노동자로 일하면서 아스팔트와 흙길에서 풀타임으로 경주했습니다.

브렌든 퀸 레이싱 나스카 트럭 시리즈의 콜라주

핵심 정보 #3

브렌든은 여가 시간에 재미있는 스트레스 해소 방법으로 레고를 만드는 것을 좋아합니다.

브렌든 퀸 레이싱 나스카 트럭 시리즈의 콜라주

핵심 정보 #4

브렌든은 2025개의 ARCA 메나즈 시리즈 챔피언십에서 우승하여 8개의 레이스에서 우승했으며 16번 상위 5위와 4개의 폴을 확보했습니다.

브렌든 퀸 레이싱 나스카 트럭 시리즈의 콜라주

핵심 정보 #5

브렌든은 같은 시즌에 랭리 스피드웨이와 딕시랜드 스피드웨이 트랙 챔피언십에서 우승한 유일한 드라이버입니다.

브렌든 퀸 레이싱 나스카 트럭 시리즈의 콜라주
미국 플랫 지도

경주에서 만나요!

레이스 이벤트에서 Ram의 액티베이션 부스 커민스 구역에 들러 2026 6.7L 터보 디젤 엔진을 살펴보고 무료 기념품도 받아가세요!

  • 미시간 인터내셔널 스피드웨이 (6월 6-8일)
  • 코로나도 해군기지 (6월 19-21일)
  • 뉴햄프셔 모터 스피드웨이 (8월 22-23일)
  • 캔자스 스피드웨이 (9월 26-27일)
  • 피닉스 레이스웨이 (10월 16-18일)
  • 탈라데가 슈퍼스피드웨이 (10월 23-25일)
  • 마틴스빌 스피드웨이 (10월 20일-11월 1일)
  • 홈스테드-마이애미 스피드웨이 (11월 8-6일)
브렌든 퀸 NASCAR 레이싱 셔츠
위대함을 위한 준비
브렌든 퀸 응원하기

커민스 PowerStore에서 넘버12에게 힘을 실어주세요!