컨테이너에 있는 커민스 발전기 세트
미션 크리티컬한 데이터 센터

유럽에서 가장 강력한 슈퍼컴퓨터를 위한 비상 백업

글로벌 전력 기술 리더, 커민스
목적: 최첨단 슈퍼컴퓨터 시설에 믿을 수 있는 비상 전력 공급
위치
Aachen, 독일
날짜
1월 2026일

아헨의 Jupiter 슈퍼컴퓨터에 적합한 전력 공식

공급:

  • 커민스 C1400D5 발전기 세트
  • 미립자 필터와 부하 뱅크가 있는 맞춤형 인클로저
  • 설계, 공급, 설치 및 시운전

유럽에서 가장 강력한 슈퍼컴퓨터인 독일 아헨 인근의 Jupiter High Performance Facility(HPC)는 과학 및 AI 애플리케이션을 실행하기 위해 막대한 양의 전력을 사용하므로 데이터 손실 및 운영 중단을 방지하기 위해 페일세이프 비상 전력이 필요합니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 컴퓨터 개발업체이자 프랑스 IT 그룹 Atos의 자회사인 디지털 트랜스포메이션 회사 Eviden은 HPC 및 데이터 센터 환경에서 미션 크리티컬 성능에 대한 지속적인 전략적 추진력을 반영하여 커민스로 눈을 돌렸습니다.

커민스는 그리드 장애 발생 시 강력한 백업을 제공하는 동시에 엄격한 독일 배출가스 배출 표준을 준수하는 통합 시스템을 제공해달라는 요청을 받았습니다. 이 시스템은 또한 컴퓨터 랙 및 기타 장비를 컨테이너화하는 Jupiter 시설의 모듈식 레이아웃과 일치하도록 외부 인클로저에 보관해야 합니다. 전력 솔루션을 Jupiter의 모듈식 컨테이너화 철학에 맞추면 당시에는 배포를 간소화할 수 있었을 뿐만 아니라 향후 용량을 간단하게 확장할 수 있었습니다.

설계 단계에서 커민스 엔지니어들은 Eviden 전문가와 협력하여 시스템이 필요한 모든 매개변수를 충족하는지 확인했습니다. 재설계 지연을 방지하고 일정을 순조롭게 진행하기 위해 규제 주제를 조기에 해결했습니다. 최종 제안은 최적의 규정 준수, 운영 효율성 및 Eviden에 대한 추가 보증을 위해 미립자 필터와 로드 뱅크가 결합된 컨테이너형 50Hz 커민스 C1400D5 1,120kW 디젤 발전기를 중심으로 이루어졌습니다. 통합 로드 뱅크는 외부 임대 없이 폐쇄 루프 월간 검증을 지원하여 가용성을 개선하고 운영 비용을 절감합니다.

C1440D5 발전기 세트

사양이 합의되면 커민스는 발전기와 액세서리를 통합하고 제3자 공급업체에 커민스의 글로벌 품질 시스템에 따라 제공되는 맞춤형  컨테이너 제작을 의뢰하여 일관된 브랜드 표준과 문서를 유지했습니다. 공장 승인 테스트 후(추가 확신을 위해 다시 참여한 Eveden과 함께) 새로운 장비가 목성 현장에 인도, 설치 및 시운전되었습니다.

이 솔루션은 시설 및 더 넓은 위치에서 설정한 성능 및 규제 요구 사항에 완전히 응답합니다. 이 발전소는 신뢰할 수 있는 전력을 공급할 뿐만 아니라 완전한 배출 규정 준수를 제공합니다. C1400D5 발전기 세트는 EPA Tier 2의 배기가스 배출 인증을 받았으며 미립자 필터는 독일의 44 인증을 받았습니다. BImSchV 조례 표준. Tier 2는 엔진 배출 문제를 해결하며 미립자 필터는 배기 시 미세 입자 감소를 제공하여 로컬 한도를 충족합니다.

또한 로드 뱅크는 월별 테스트를 활성화하고 단순화하여 시스템 가동 시간을 늘리고 장기 운영 비용을 절감하므로 프로덕션 워크로드를 방해하지 않고 문서화된 준비 상태를 지원합니다 .

Jupiter 슈퍼컴퓨터는 이제 주 전원에 장애가 발생하더라도 중단 없이 계속 실행하는 데 필요한 백업 기능을 갖추고 있으며, 이는 막대한 전력 수요와 세계 최고 수준의 슈퍼컴퓨팅 시설 중 하나로서의 위상을 감안할 때 필수적입니다. 새로운 전력 솔루션은 신뢰성, 규정 준수 및 수명주기 가치를 우선시하는 커민스-에비덴 파트너십 모델에 대한 분명한 증거이기도 합니다.

"이 프로젝트는 프랑스의 엔지니어링 팀과 고객의 기술 전문가 간의 협력을 보여주는 훌륭한 예입니다. 배출 규정 준수, 음향 처리 및 내장 로드 뱅크를 단일 컨테이너형 솔루션에 통합함으로써 Jupiter HPC 시설의 신뢰성과 미래 대비를 보장했습니다. 이는 까다로운 규제 및 운영 환경에 적응하는 커민스의 능력을 보여줍니다."

야니스 바운

발전기 세트 턴키 프로젝트
비즈니스 개발자, 프랑스 발전기 세트

관련 사례연구
데이터 센터 사례 연구

목적: 주요 신규 금융 데이터 센터의 1 단계에 필요한 새로운 백업 시스템 제공

데이터 센터 사례 연구

목적: 동아프리카 최초의 하이퍼스케일 데이터 센터를 위한 1단계 대기 전력 시스템 제공

데이터 센터 사례 연구

목적: 여러 하이퍼스케일 데이터 센터의 효율적인 운영을 개발하고 보장하여 사우디아라비아의 디지털 인프라를 강화합니다.