Groupe électrogène

Cummins propose des groupes électrogènes diesel et à gaz d'une puissance de 15 à 3750 kVA.

Tous les aspects de la conception, de la fabrication et du service des groupes électrogènes ont été réunis au sein d'une seule entreprise. Tous les principaux composants - le moteur, l'alternateur, les systèmes de contrôle et les conteneurs - sont fabriqués et assemblés par Cummins. Cette approche intégrée signifie que chaque élément d’un ensemble de groupes électrogènes est adapté pour travailler en harmonie dès le départ.

Introduction

 

 

Unités

Fréquence

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

928 kW

1160 kVA

Source d'alimentation de secours

1020 kW

1276 kVA

Centre de données continu

928 kW

1160 kVA

Fréquence

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

909 kW

1136 kVA

Source d'alimentation de secours

1000 kW

1250 kVA

Centre de données continu

909 kW

1136 kVA

Fréquence

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation de secours

1000 kW

1250 kVA

Fréquence

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

900 kW

1125 kVA

Source d'alimentation de secours

1000 kW

1250 kVA

Fréquence

60

Type de carburant

Gaz à combustion pauvre

Source d'alimentation de secours

1000 kW

1250 kVA

Fréquence

60

Type de carburant

Gaz naturel

Source d'alimentation de secours

1000 kW

1250 kVA

Fréquence

60

Type de carburant

Gaz à combustion pauvre

Continu

1000 kW

1250 kVA

Fréquence

50/60, Double

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

80 kW

110 kVA

Source d'alimentation de secours

88 kW

125 kVA

Fréquence

50/60, Double

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

90 kW

113 kVA

Source d'alimentation de secours

100 kW

125 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

73 kW

91 kVA

Source d'alimentation de secours

80 kW

100 kVA

Fréquence

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

91 kW

114 kVA

Source d'alimentation de secours

100 kW

125 kVA

Fréquence

60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

90 kW

113 kVA

Source d'alimentation de secours

100 kW

125 kVA

Commutateurs de transfert

Cummins Power Generation propose une gamme de commutateurs de transfert automatiques et non automatiques ainsi que des commutateurs de transfert d’isolement de dérivation de 40 à 4,000 ampères pour une large gamme d’applications.

Tous les commutateurs de transfert sont conçus en tenant compte de la flexibilité et de la facilité d'utilisation. Par ailleurs, lorsqu'elles sont associées à des groupes électrogènes Cummins (appareillage de connexion et commandes de mise en parallèle), nos capacités élevées en matière de systèmes d'énergie électrique garantissent des performances fiables tout en optimisant la rentabilité.

Commandes au niveau du système et appareillage de connexion

Cummins Power Generation conçoit des solutions d’énergie de mise en parallèle fiables depuis le début des années 1960 pour une large gamme d’applications. Les contrôles au niveau du système Cummins sont conçus, fabriqués, testés et certifiés par des tiers selon UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Seismic et CE, et offrent une fonctionnalité, une fiabilité et une qualité de classe mondiale.

Les tableaux de distribution sont disponibles en options de basse tension et de moyenne tension. Les tableaux de distribution en parallèle à basse tension sont certifiés UL 891 ou UL 1558 pour des applications allant de 208 à 600 tensions. L'appareillage de connexion en parallèle à tension moyenne construit selon la norme ANSI C37.20.2 est disponible pour les applications à haute tension.

Cartes de puissance

Contactez-nous