Commutateur de transfert GTEC
Le commutateur de transfert automatique GTEC allie fiabilité et flexibilité dans un boîtier compact et économique pour la surveillance des sources normales et des groupes électrogènes, le démarrage des groupes électrogènes et les fonctions de transfert de charge. Les commutateurs de transfert automatiques GTEC sont idéaux pour les applications d’urgence, de secours et de secours en option.
Ampère nominal
Disponibilité des produits
La commande par microprocesseur du commutateur de transfert GTEC surveille l’alimentation des générateurs de secours et des services publics. Lorsque l’alimentation électrique tombe en panne ou n’est pas satisfaisante, la commande démarre la génératrice, puis transfère la charge de l’alimentation à la génératrice. Lorsque l’alimentation électrique stable revient, l’interrupteur transfère automatiquement la charge au service public.
PowerCommand® 40-2 Contrôle du commutateur de transfert
Une commande sophistiquée basée sur un microprocesseur avec les fonctionnalités de base dont vous avez besoin pour la surveillance de la source primaire et du groupe électrogène, le démarrage du groupe électrogène et les fonctions de transfert de charge pour les applications d’alimentation de secours d’urgence. La commande dispose d’entrées/sorties client hautement personnalisables qui peuvent être adaptées pour répondre à un large éventail d’exigences d’application.
Les caractéristiques de la commande sont les suivantes :
- Affichage numérique - Le PowerCommand® 40-02 offre un écran LCD rétroéclairé clair à 4 lignes, affichant l’état du système, des icônes contextuelles et des avertissements. L’écran est également équipé de 9 LED rouges et vertes indiquant l’état de fonctionnement.
- Diagnostics et rapports : l’enregistrement détaillé des événements avec des codes d’erreur améliorés, des listes d’alertes, l’historique des événements d’alimentation et des statistiques de source améliore la capacité de diagnostic lors des événements de service et permet de répondre à toutes les exigences en matière de rapports.
- Communication réseau Modbus - Capable de communications réseau Modbus. Connexion Modbus RTU RS485 standard (1 ports série).
- Relais à contact sec (sans tension) - Les entrées et sorties numériques configurables sans tension rendent la commande PowerCommand® 40-20 entièrement flexible pour s’adapter à une grande variété d’applications.
- Configurations du PC et du panneau avant - Les modules peuvent être facilement configurés à l’aide du logiciel PC. L’édition de la face avant est également disponible.
- Facilité d’entretien et d’accès - La commande plug-and-play intégrée avec des connexions point à point minimisées et des marquages de bornes compatibles simplifient l’entretien.
Où que vous soyez, quel que soit votre travail, l’expertise Cummins est toujours au rendez-vous
Cummins offre à ses clients une tranquillité d’esprit inégalée lorsqu’il s’agit d’entretenir et d’entretenir les commandes principales numériques. Des capacités de rechange de premier ordre via votre contact local dédié, soutenues par un système mondial de techniciens de service, d’ingénieurs, de 8,00 concessionnaires et de 500 sites de distribution de pièces dans plus de 190 pays répartis sur 6 continents.
Caractéristiques et avantages
Contrôle par microprocesseur :
- La commande par microprocesseur PowerCommand® 40-02 est de série sur le GTEC, tous les paramètres et réglages étant conçus pour simplifier l’utilisation de l’opérateur via le panneau d’affichage avant.
Modes de fonctionnement :
- Application de l’utilitaire au groupe électrogène
- Transition programmée ouverte pour déconnecter complètement la charge des deux sources pendant une période de temps programmée
- Transition ouverte avec moniteur de vérification de synchronisation et sauvegarde de transition programmée
- Mode exercice et mode test avec et sans charge
Facile d’entretien et d’accès :
- Commandes montées sur la porte
- Un grand espace d’accès et une commercialisation de terminal compatible permettent un accès facile
Enclenchement positif :
- L’emboîtement mécanique empêche la connexion de source à source via les contacts d’alimentation
Solénoïde:
- Un commutateur de transfert GTEC d’alimentation par solénoïde puissant et économique
Mécanisme de commutation de transfert avancé :
- Mécanisme de commutation de transfert véritable avec action de rupture avant la fabrication
Noté en continu :
- Peut être utilisé dans des applications jusqu’à leur capacité nominale
Contacts principaux :
- Les contacts en alliage d’argent avec goulottes à arc multilames sont conçus pour une interruption de charge de 100 %. Ils ne nécessitent aucun entretien de contact régulier et fournissent un courant nominal continu de 100 %.