Cummins vous aide à effectuer votre transition vers une énergie plus propre
Les moteurs Cummins soutiennent des carburants alternatifs tels que le biodiesel, un biodiesel renouvelable et biodégradable qui représente une alternative attrayante au diesel. Pour les clients de moteurs diesel souhaitant réduire leurs émissions de carbone, le biodiesel offre un impact immédiat.
Cummins est un leader en innovation depuis plus de 100 ans, et nous nous engageons à rendre les carburants alternatifs comme le biodiesel aussi faciles à comprendre qu'à mettre en œuvre. Le biodiesel partage des propriétés de carburant similaires à celles du diesel et peut être utilisé dans tous les moteurs diesel de Cummins. Les mélanges biodiesel populaires, tels que le B20, peuvent également fournir une puissance moteur, un allumage, un couple et un rendement comparables à ceux du diesel. Explorez nos ressources, écoutez nos experts et rejoignez-nous dans notre démarche pour réduire les émissions et atteindre Destination Zéro.
Nos moteurs automobiles et industriels sont compatibles avec le biodiesel B5, et la plupart de nos moteurs diesel ont été approuvés pour des mélanges de biodiesel jusqu'à B20. Nous sommes déterminés à faire progresser la transition énergétique et à soutenir nos clients dans leurs efforts pour réduire leurs émissions.
Le biodiesel est un carburant éprouvé pour la performance et la durabilité.
Passer au biodiesel est plus facile qu'il n'y paraît. Comme le biodiesel partage de nombreuses propriétés de carburant avec le diesel ordinaire, il peut souvent être adopté immédiatement sans nécessiter de nouvelle technologie.
Aucun investissement initial important
Le biodiesel est un carburant « drop-in », ce qui signifie que les véhicules et l'équipement alimentés par Cummins peuvent passer sans effort à une énergie plus propre. En utilisant l'infrastructure existante, vous pouvez réduire les émissions et atteindre vos objectifs d'émissions grâce à un mélange de biodiesel.
Polyvalence
Les moteurs diesel Cummins sont conçus avec flexibilité à l'esprit et sont entièrement compatibles avec les mélanges de biodiesel tels que B100, B5 et B20, offrant la même fiabilité et la même alimentation que le biodiesel à base de pétrole.
Réduction des émissions Scope 1
Lorsqu'il est mesuré sur une base du puits à la roue, le biodiesel peut aider à réduire les émissions de carbone du cycle de vie ainsi que les émissions de scope 1 qui résultent directement de l'exploitation de leurs machines.
Indice de cétane élevé
L'indice de cétane mesure la qualité du carburant, et le biodiesel a un indice de cétane compris entre 45 et 55. Un indice de cétane élevé signifie des temps d’allumage plus courts, une combustion améliorée et des performances accrues.
Consultez des ressources spécialisées sur le biodiesel
Le biodiesel présente de nombreux avantages, et notre équipe s'engage à identifier et à partager les dernières mises à jour, statistiques et actualités concernant ce carburant alternatif.
Découvrez les mélanges de biodiesel et leur disponibilité
Découvrez comment les mélanges de biodiesel peuvent aider à réduire les émissions, notamment grâce au mélange B20 qui est largement utilisé.
Questions et réponses avec Chevron Renewable Energy Group
Les dirigeants de Cummins et de Chevron discutent de la manière dont le biodiesel peut aider l’industrie du transport commercial à réduire les gaz à effet de serre.
FAQ sur le biodiesel
Les carburants biodiesel sont communément appelés esters méthyliques d’acides gras (EMAG) ou esters éthyliques d’acides gras (FAEE). Les propriétés du biodiesel sont similaires à celles du carburant diesel, par opposition à celles de l'essence ou des carburants gazeux, et peuvent donc être utilisées dans les moteurs à allumage par compression.
Les modèles de moteurs approuvés au moment de la publication sont énumérés ci-dessous. Veuillez consulter votre contact du centre de ventes et service Cummins pour obtenir les informations les plus récentes.
Les modèles de moteurs homologués sont les suivants :
On-highway : moteurs ISX, ISM, ISL, ISV5.0 et ISB construits après le 2007 janvier. ISX CM570 construit après janvier 2002.
Tout-terrain : Moteurs QSX, QSM, QSL, QSC, QSB6.7, QSB4.5 et QSB3.3 construits après janvier 2007, moteurs marins au diesel Cummins MerCruiser™ produits après le 01er janvier 2007 : Série B, QSB, série C, QSC et QSL, QSM11, QSM G-Drive et QSF3.8.
Véhicules tout-terrain de grande puissance construits après le 1er janvier 2008, hors catégorie 4 : QSK78, QSK60, QSK50, K2000E, K50, QSK45, QSK38, K1500E, K38, QST30, QSK23, QSK19 et K19. Sont également concernés les moteurs marins QSK60, QSK50, K50 QSK45, QSK38, K38 QSK19, K19.
Cummins a validé l'utilisation du carburant B20 pour les moteurs de forte puissance énumérés ci-dessus, avec les systèmes d'alimentation en carburant suivants : système d'injection à pression programmée, injection haute pression, système modulaire d’injection de carburant à rampe commune et pompe BOSCH.
Les carburants paraffiniques sont une alternative au diesel à faible teneur en soufre et en aromatiques. Ils proviennent de diverses sources. Les sources les plus courantes sont le gaz naturel, le charbon, les huiles végétales et les graisses animales. Les combustibles paraffiniques comprennent (1) HVO - huile végétale hydrotraitée, (2) GTL - Gas (gaz naturel) converti en liquide, (3) STL - Solide (charbon) converti en liquide, (4) PTL - Électricité convertie en liquide.
Les carburants dérivés d’huiles et de graisses végétales sont souvent appelés diesel renouvelable (RD) ou huile végétale hydrotraitée (HVO). L'HVO est un carburant paraffinique. Le HVO est produit à partir de la biomasse, mais se distingue du biodiesel. Les diesels renouvelables sont différents du biodiesel ou de l'ester méthylique d'acide gras.
Parmi les caractéristiques uniques des carburants à base de paraffine figurent une densité réduite et un indice de cétane plus élevé. Les carburants paraffiniques ont une densité inférieure à celle des carburants diesel à base de pétrole et peuvent avoir une plus faible concentration d'énergie par volume, ce qui se traduit par une économie de carburant et une réduction possible de la puissance du moteur
Les modèles de moteurs approuvés au moment de la publication sont énumérés ci-dessous. Veuillez consulter votre contact du centre de ventes et service Cummins pour obtenir les informations les plus récentes.
Sur route : ISB, ISL, ISF
Tout-terrain : QSB, QSC, QSL, QSF
Le biodiesel doit être conforme aux spécifications de l’American Society of Testing Materials (ASTM). Le B100 doit respecter la norme ASTM D6751 avant d'être mélangé, et le mélange B20 fini doit être conforme à la norme ASTM D7467.
La spécification ASTM D6751 pour le B100 a été révisée pour inclure désormais un test d’imprégnation à froid. Le carburant B100 est trempé à froid et filtré pour retenir les impuretés ou les réactions incomplètes résultant du processus de production. L'exigence de stabilité est toujours en vigueur et constitue une condition essentielle lorsque le B100 est mélangé au Petro Diesel pour produire un mélange B20.
La norme ASTM D7467 est une nouvelle spécification qui s'applique aux mélanges de biodiesel de B6 à B20 et inclut une clause de stabilité à l'oxydation. Cette spécification remplace l'exigence précédente de Cummins concernant la spécification relative au B20 de l'Engine Manufacturers Association (EMA).
En Europe, les spécifications applicables au biodiesel sont définies dans la norme EN 14214. EN 14214 est publié par le CEN, le Comité de Normalisation Européen ou Comité Européen de Normalisation. https://www.cencenelec.eu/.
Des spécifications équivalentes pour le biodiesel sont requises à l’échelle internationale.
Les clients sont tenus d’acquérir le mélange de biodiesel auprès d’un distributeur certifié BQ9000. Le carburant B100 utilisé dans le mélange doit provenir d’un producteur accrédité BQ9000. Les spécialistes du marketing certifiés et les producteurs agréés BQ9000 sont répertoriés sur www.bq-9000.org.