Groupe électrogène

Cummins propose des groupes électrogènes diesel et à gaz d'une puissance de 15 à 3750 kVA.

Tous les aspects de la conception, de la fabrication et du service des groupes électrogènes ont été réunis au sein d'une seule entreprise. Tous les principaux composants - le moteur, l'alternateur, les systèmes de contrôle et les conteneurs - sont fabriqués et assemblés par Cummins. Cette approche intégrée signifie que chaque élément d’un ensemble de groupes électrogènes est adapté pour travailler en harmonie dès le départ.

Introduction

 

 

Unités

Commutateurs de transfert

Cummins Power Generation propose une gamme de commutateurs de transfert automatiques et non automatiques ainsi que des commutateurs de transfert d’isolement de dérivation de 40 à 4,000 ampères pour une large gamme d’applications.

Tous les commutateurs de transfert sont conçus en tenant compte de la flexibilité et de la facilité d'utilisation. Par ailleurs, lorsqu'elles sont associées à des groupes électrogènes Cummins (appareillage de connexion et commandes de mise en parallèle), nos capacités élevées en matière de systèmes d'énergie électrique garantissent des performances fiables tout en optimisant la rentabilité.

Commandes au niveau du système et appareillage de connexion

Cummins Power Generation conçoit des solutions d’énergie de mise en parallèle fiables depuis le début des années 1960 pour une large gamme d’applications. Les contrôles au niveau du système Cummins sont conçus, fabriqués, testés et certifiés par des tiers selon UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Seismic et CE, et offrent une fonctionnalité, une fiabilité et une qualité de classe mondiale.

Les tableaux de distribution sont disponibles en options de basse tension et de moyenne tension. Les tableaux de distribution en parallèle à basse tension sont certifiés UL 891 ou UL 1558 pour des applications allant de 208 à 600 tensions. L'appareillage de connexion en parallèle à tension moyenne construit selon la norme ANSI C37.20.2 est disponible pour les applications à haute tension.

Cartes de puissance

Contactez-nous