Fréquence
60 Hz
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation de secours | 1000 | 1250 |
Disponibilité des produits
Amérique du Nord
Fréquence
60
Niveaux d’émission
UE, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSK60G - Gaz naturel
Puissance
Source d'alimentation de secours
Type de produit
Gaz naturel 60Hz
Type de boîtier
Insonorisation et protection contre les intempéries
kW/kVA
1000 à 2000 kW/kVA
Source d'alimentation de secours
1000 kW
1250 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Gaz naturel
Source d'alimentation de secours
1300 kW
1625 kVA