Module de commande de charge
Le module de contrôle de charge (LCM) PowerCommand® de Cummins est un contrôleur de gestion de charge indépendant qui régule les charges sur vos groupes électrogènes de secours afin de maximiser leur potentiel de puissance, le tout via un ensemble intelligent et rentable idéal pour les applications commerciales légères.
Certification
Disponibilité des produits
Applications
Conçu pour prendre en charge la topologie de bus isolée et s’aligner facilement avec les disjoncteurs en parallèle embarqués, le PowerCommand® LCM utilise les commandes du groupe électrogène pour mesurer et surveiller vos systèmes, vous permettant de gérer les charges avec facilité et d’utiliser de manière optimale vos groupes électrogènes, tout en maintenant votre alimentation toujours allumée.
Où que vous soyez, quel que soit votre travail, l’expertise Cummins est toujours au rendez-vous
Cummins offre à ses clients une tranquillité d’esprit inégalée lorsqu’il s’agit d’entretenir et d’entretenir les commandes principales numériques. Des capacités de rechange de premier ordre via votre contact local dédié, soutenues par un système mondial de techniciens de service, d’ingénieurs et de centres de distribution de pièces dans plus de 190 pays.
Caractéristiques et avantages
- Prend en charge jusqu’à six groupes électrogènes
- Jusqu’à 12 charges avec huit niveaux de priorité assignables
- Écran tactile couleur avec vues des données en temps réel
- Journal des événements et historique des alarmes
- Surveillance des données du groupe électrogène
- KW/charges sélectionnables
- Température de fonctionnement de 0-50 °C et 95 % HR n 19 VDC - 30 VDC tension de fonctionnement
- Diagnostic LED pour un dépannage rapide
- Certifications : UL 891
- Construit selon les normes CEI 61439-1 et CEI 61439-2