Produktverfügbarkeit
Nordamerika, Lateinamerika
Anwendungen
CDBS Bus und Reisebus
Die hintere Antriebsachse RC-23-160 für kleine Linienbusse und Reisebusse bietet die gleiche bewährte Haltbarkeit wie die Achse der Serie 160™, die in Anwendungen der Klasse 8 Millionen von Kilometern auf der Straße zurückgelegt hat. Das Quiet Ride®-Getriebe der RC-23-160-Achse bietet das Fahrverhalten, das Fahrgastbeförderungsdienste verlangen. Für kleinere Linienbusse und Reisebusse bietet die Achse der R-160-Serie die gleiche bewährte Haltbarkeit, Leistung, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit, die unsere Achsen zum Industriestandard gemacht hat.
Merkmale und Vorteile
- Hypoidg-Getriebe bieten längere Lebensdauer, Festigkeit, Haltbarkeit und leiseren Betrieb
- Rigides Differentialgehäuse für extreme Haltbarkeit
- Die modularisierte Wellendichtungstechnologie hält das Eindringen von Schmierung und das Herauslassen von Verunreinigungen aufrecht
- Optionale fahrergesteuerte Differenzialsperre (DCDL) verbessert die Traktion