Jeneratör setleri

Cummins, 15 - 3750 kVA arasında değişen dizel ve gazla çalışan jeneratör setleri sağlar.

Jeneratör seti tasarımının, imalatının ve servisinin tüm yönleri tek bir firmada bir araya getirildi. Tüm ana bileşenler (motor, alternatör, kontrol sistemleri ve konteynerler) Cummins tarafından üretilir ve imal edilir. Bu entegre yaklaşım, bir jeneratör setinin her bir elemanının başlangıçtan itibaren uyum içinde çalışacak şekilde eşleştirildiği anlamına gelir.

Intro

 

 

Birim

Transfer şalterleri

Cummins Power Generation, tüm uygulama yelpazesi için 40 ila 4.000 amper arasında bir dizi otomatik ve otomatik olmayan transfer şalterleri ve baypas izolasyonlu transfer şalterleri sunar.

Tüm transfer şalterleri esneklik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ayrıca, Cummins jeneratör setleriyle (ana şalter ve paralel kontroller) eşleştirildiğinde, dayanıklı güç sistemi özelliklerimiz, maliyet tasarrufunu en üst düzeye çıkarırken güvenilir performans sağlar.

Sistem seviyesi kontrolleri ve ana şalter

Cummins Power Generation çok geniş uygulama aralığı için 1960 başından bu yana güvenilir parallelleme güç çözümleri tasarlamaktadır. Cummins sistem seviyesi kontrolleri UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Sismik ve CE sertifikalıdır ve birinci sınıf işlevsellik güvenilirliği ve kalitesi sağlar.

Dağıtım panoları düşük voltaj ve orta voltaj seçeneklerinde mevcuttur. Düşük voltajlı paralelleştirme şalterleri, 208 ila 600 volt arasında değişen uygulamalar için UL 891 veya UL 1558 olarak listelenmiştir. Yüksek voltaj uygulamaları için ANSI Standart C37.20.2'ye göre üretilmiş orta voltaj paralelleme şalteri mevcuttur.

Derecelendirme kartları

Bize bağlanın