Dijital Ana Kontrol DMC8000

Cummins PowerCommand® DMC8000, en iyi güç sistemi kontrolü için sınırsız sayıda jeneratör seti, şebeke elektriği ve yükü kontrol eden kompleks güç sistemlerine yönelik entegre kontrol çözümleri sunan, tamamen özelleştirilebilir bir güç sistemi paralelleme kontrolüdür.

Sertifika

IEC 61439-2, UL 891

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

Paralel Kontroller
DMC8000 ürünü

Cummins PowerCommand® DMC8000, her türlü güç sistemi sistemi için komple güç kontrolü sunar.  Sipariş üzerine üretilen, tamamen özelleştirilebilir güç kontrolörü, sınıfının en iyisi performans, dayanıklılık ve yıkıcı olma potansiyeli taşıyan herhangi bir senaryoda sistem çalışma süresi sağlamak için 1.200'den fazla fabrikada test edilmiş arıza senaryosu sunmaktadır.

 

Cummins PowerCommand® Serisi

DMC8000 HMI

Nerede Olursanız Olun, İşiniz Ne Olursa Olsun Cummins Uzmanlığı Her Zaman Yanınızda

Cummins, konu dijital ana kontrollerin servisi ve bakımı olduğunda müşterilerine rakipsiz bir iç rahatlığı sunar.  190'dan fazla ülkedeki küresel bir servis teknisyenleri, mühendisleri ve parça dağıtım tesisleri sistemi tarafından desteklenen özel yerel iletişiminiz aracılığıyla sınıfının en iyisi satış sonrası olanakları.

 

Her Zaman Açık Haritası

 

Özellikler ve Avantajlar

Uygulama Kullanımı:

  • Ürün Uygulaması: Kompleks ve Özelleştirilebilir Güç Sistemleri
  • Sistem Voltajı: Düşük Voltaj ve Orta Voltaj

Dahili 19" Renkli Dokunmatik Ekran

  • Çözünürlük: 1024x786
  • Yüksek çözünürlüklü animasyonlu grafikler
  • Gerçek zamanlı ve geçmiş trend verileri.
  • Opsiyonel uzak dokunmatik ekran (özel boyutta) mevcuttur 

Sistem Yetenekleri

  • Sınırsız sayıda jeneratör, yük ve şebeke elektriğini destekler
  • Her türlü sistem topolojisi için tamamen özelleştirilebilir
  • Yedek PLC ve I/O Olanağı
  • 100 Mbps ile en hızlı endüstriyel iletişim protokolü olan Ring ethernet'i temel alan dağıtık mantık kullanımı
  • Arıza emniyetli siber güvenlik ile desteklenir
  • İletişim Protokolü: 
  • Modbus RTU Arayüzü - RS232 & RS485
    • Modbus TCP/IP 
    • BACnet 
  • Web Tarayıcı ile Uzaktan Erişim

Raporlama:

  • Daha hızlı bakım müdahalesi süresi ve gerçek zamanlı performans güncellemeleri sağlayan e-posta ve mesaj bildirimleri
  • Uyum raporları

Erişilebilirlik:

  • Harici programlama portları ile servis erişimi
  • Daha fazla çalışma zamanı, servis kolaylığı ve operatör güvenliği sağlayan yüksek düzeyde görünür gösterge lambası. 
  • Maksimum güvenlik için dört erişim seviyesi: Teknisyen, Yönetici, Operatör ve Konuk.
  • Geçmiş performans özetlerine ve bakım raporu günlüklerine erişim sağlayan veri günlüklemesi
  • Tüm alarmlar, trendler ve raporlar için E-posta/USB/Yazdırma işlevleri
Spesifikasyonlar
Model Ürün Uygulaması Sistem Voltajı Renkli Dokunmatik Ekranlı Kullanıcı Arayüzü Desteklenen Jeneratör Sayısı Desteklenen Yük Sayısı Desteklenen Şebeke Elektriği Sayısı Çoklu Sistem Konfigürasyonu Topolojileri İletişim Protokolü
Yük Kontrol Modülü (LCM0408) Yük Kontrolü LV 7" En fazla 4 En fazla 8 Yok Yok Modbus TCP/IP (Standart)

Yük Kontrol Modülü (LCM0612)

Yük Kontrolü LV 7" En fazla 6 En fazla 12 Yok Yok Modbus TCP/IP (Standart)
DMC2000 Basit Güç Sistemi LV ve MV 7" En fazla 8 En fazla 10 En fazla 1
  • Yalıtımlı Veri Yolu
  • GM'li Yalıtımlı Veri Yolu
  • Ortak Veri Yolu
  • Tek Transfer Çifti
Modbus TCP/IP (Standart)
DMC6000 Raporlamalı Basit Güç Sistemi LV ve MV 15" En fazla 16 En fazla 16 En fazla 2
  • Yalıtımlı Veri Yolu
  • GM'li Yalıtımlı Veri Yolu
  • Ortak Veri Yolu
  • Tek Transfer Çifti
  • İkili Transfer Çifti
  • İkincil Seçici Sistem

Modbus TCP/IP (Standart)

BACnet (opsiyon)

DMC8000 Kompleks Güç Sistemi LV ve MV 19" / Özel Sınırsız Sınırsız Sınırsız
  • Yalıtımlı Veri Yolu
  • GM'li Yalıtımlı Veri Yolu
  • Ortak Veri Yolu
  • Tek Transfer Çifti
  • İkili Transfer Çifti
  • İkincil Seçici Sistem
  • Özelleştirilmiş Topoloji

Modbus TCP/IP (Standart)

BACnet (opsiyon)

Tüm üniteler bu kodların ve standartların gereklerini karşılar: UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Seismic ve CE İşaretli.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.