CI 15D5P

Frekans

50 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 12 15

Ürün Bulunabilirliği

Hindistan
CI 7.5D5P - CI 20D5P Jeneratör Modelleri

Frekans

50

Emisyon Seviyeleri

Hindistan CPCB IV+

Motor Modeli ve Yakıt Türü

X2.5-G6 - Dizel

Değerler

Birincil

Ürün Türü

50Hz Dizel

Muhafaza Türü

Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma

kW/kVA

5 - 25 kW/kVA

Birincil

12 kW

15 kVA