Herhangi bir güç gereksinimi için üretilen doğal gaz jeneratörleri
Doğal gaz yakıtlı güç sistemi çözümleri, dünyanın dört bir yanında sürekli ve verimli enerji talebinde giderek daha merkezi bir rol oynamaktadır. 13 - 2.000 kW aralığındaki Cummins doğal gaz jeneratör setleri, esnek ve sürdürülebilir güç sağlar.
Doğal gaz jeneratör setlerine göz atın
Cummins doğal gaz jeneratör setleri, yakıt değişimini tolere eden yüksek elektrik verimliliği ve yüksek yoğunluklu, kendi kendine ayarlı motorlarla olağanüstü güç sağlar. Her jeneratör setinin standart NOx sensörleri ile emisyon düzenlemeleri, gereklilik veya çevre ne olursa olsun karşılanır. Pazar lideri muhafazalarla tamamlanan Cummins, tam entegre ve verimli bir güç çözümü için doğal gaz jeneratörleri sunar.
Tüm Doğal Gaz Jeneratör Setlerini Görüntüle
Performans kritik olduğunda doğal gaz güç çözümleri
Cummins entegre güç çözümleri, maksimum verimlilik ve güvenilirlik için doğal gazlı jeneratör setleri tasarlar ve üretir.
Birincil Güç
Cummins doğal gaz çözümleri, şebekeye erişimin bir seçenek olmadığı birincil güç gerektiren projeler için sağlam ve ekonomik güç çözümleri sunar.
Maksimum Güç
En yüksek enerji maliyeti tasarrufunu sağlamak için ek yedek güce ihtiyacınız olduğunda, doğal gaz jeneratörleri, toplam güç entegrasyonu için herhangi bir sistemde paralel olabilir.
Kojenerasyon Çözümleri
Kojenerasyon doğal gaz güç çözümleri, tesislerin sera gazı azaltma hedeflerine ulaşmalarına, güvenilirliği artırmalarına ve toplam sahip olma maliyetini azaltmalarına yardımcı olur.
Güce göre doğal gaz jeneratör setleri
Öncelik olarak sürdürülebilirlik ve maliyet verimliliği ile 13 - 2.000 kW arası doğal gaz jeneratör setleri karbonsuz güç geçişinde önemli bir rol oynamaktadır.
1.000 kW'ın altındaki doğal gaz jeneratör setleri
Yedek gücün gerekli olduğu nüfusu yüksek alanlar için, 1.000 kW'ın altındaki Cummins gaz jeneratör setleri yelpazesi, daha küçük bir ayak iziyle güvenilir güç yoğunluğu sağlar
1.000 kW'ın üzerindeki doğal gaz jeneratör setleri
Kritik uygulamalar için güce ihtiyaç duyulduğunda, 1.000 kW'ın üzerindeki doğal gaz jeneratör setleri, önemli maliyet tasarrufu ve daha düşük emisyonlarla güç sağlar.