1000 kW ve 1300 kW Doğal Gaz Jeneratör Setleri

Bu Cummins gaz jeneratör düzenekleri, optimum performans ve verimli yakıt kullanımına neden olan son teknolojiyi kullanan entegre jeneratör sistemidir.

Frekans

60 Hz
Değerler kW kVA
Jeneratör 1000 - 1300 1250 - 1625

Sertifika

UL 2200

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika, Afrika Orta Doğu, Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa

Uygulamalar

Ticari Endüstriyel Jeneratörler
Su Arıtma
Sağlık
1000kw motor

QSK60G motordan gücün alan 1000kW ve 1300kW jeneratör düzenekleri kızağa monteli radyatör, PC3.3 kontrol birimi ve devre kesiciler gibi uygulamalarla yedekte beklemek ve istendiğinde yanıt vermek üzere üretilmiştir. Jeneratör düzenekleri UL2200 ve CSA22.2 sıralamayla 10 saniyede başlatma gereksinimi karşılar.

1000 kW ve 1300 kW Doğal Gaz Jeneratör Setleri

 

Temel Uygulamalar

  • Ticari Binalar
  • Atık Su ve Su Arıtma
  • Üretim
  • Kamu Altyapısı
  • Sağlık


Servis ve destek

Cummins, 500 şirketin sahip olduğu ve bağımsız distribütör tesisleri ve 8,000 bayi konumu ile jeneratör bakımı ve servisi söz konusu olduğunda müşterilerine benzersiz bir hizmet sunar. 6 kıtada 190 aşkın ülkeye yayılmış sistem teknisyenleri, mühendisleri ve parça dağıtım tesislerinin global sistemi tarafından desteklenen adanmış yerel irtibat noktaları yoluyla sınıfının en iyisi satış sonrası ürün ve hizmet özellileri

Özellikler ve Avantajlar

  • Tam Entegre Cummins İspatlanmış Çözümleri
    • Yedekte beklemek ve Talebe Yanıt Verme için EPA NSPS Acil Olmayan Fabrika Sertifikalı Cummins 60L Doğal Gaz Motoru (Motor)
    • Üstün motor başlatma özelliği için Cummins Ağır İş Tipi Alternatör (alternatör)
    • 45C'ye kadar soğutma kapasitesi (Radyatör)
    • Paralel ve Ana Birimsiz Yük Taleb ile PowerCommand® 3.3 Kontrol 
    • Aşırı iklim koşulları için aşırı soğuk paketli tamamen fabrikada monte edilmiş iklim ve ses kaplamaları 
  • Üstün Performans ve Uyumluluk
    • NFPA 110 tip 10 özellikli
    • Tek adımlı yük kabulü
    • UL2200
    • CSA22.2
jeneratör modeli
Hz
Yedek kW / kVA
yakıt türü
Bulunabilirlik
motor modeli
derece
cert
60
1000 / 1250
Doğal Gaz
Kuzey Amerika, Afrika Orta Doğu, Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa
QSK60G
Jeneratör
AB, mobil uygulama, AB, sabit uygulama, EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama, EPA, sabit acil durum uygulaması, EPA, sabit acil olmayan uygulama
60
1300 / 1625
Doğal Gaz
Kuzey Amerika, Afrika Orta Doğu, Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa
QSK60G
Jeneratör
AB, mobil uygulama, AB, sabit uygulama, EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama, EPA, sabit acil durum uygulaması, EPA, sabit acil olmayan uygulama


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Jeneratör Modelleri

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Doğal Gaz

Jeneratör

1000 kW

1250 kVA

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Doğal Gaz

Jeneratör

1300 kW

1625 kVA