QSJ8.9G
Cummins Power Generation jeneratör setleri, sabit yedek güç uygulamaları için optimum performans, güvenilirlik ve çok yönlülük sağlayan tam entegre güç üretim sistemleridir.
Frekans
60 Hz
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Jeneratör | 125 - 200 | 156 - 250 |
Sertifika
EPA
Ürün Bulunabilirliği
Kuzey Amerika
Uygulamalar
Yedek Güç
QSJ8.9G Doğal Gaz yedek jeneratörleri, danışman mühendis dergisinden bronz kazandı
QSJ8.9 jeneratörleri, prestijli Danışmanlık Belirleme Mühendisi (CSE) 2024 Yılın Ürünü ödüllerinin Güç Kategorisinde bronz madalya kazandı. Bu modeller, kompakt bir pakette benzersiz güvenilir güce sahip geniş bir uygulama yelpazesine hizmet veren tamamen entegre güç sistemleri için mevcuttur.
Özellikler ve Avantajlar
- Gaz motoru - Kıvılcımla ateşlemeli, sağlam 6 silindirli Cummins QSJ8.9G motoru güvenilir güç sağlar. Elektronik hava/yakıt oranı kontrolü, optimum performans ve değişen yük koşullarına hızlı yanıt verilmesini sağlar.
- Alternatör - Çeşitli alternatör boyutları, düşük reaktanslı 2/3 adımlı sargılara sahip seçilebilir motor başlatma özelliği, doğrusal olmayan yüklerle düşük dalga biçimi bozulması ve arıza gideren kısa devre özelliği sağlar.
- Kontrol sistemi - PowerCommand® 2.3 elektronik kontrolü standart bir ekipmandır ve otomatik uzaktan başlatma/durdurma, hassas frekans ve voltaj regülasyonu, alarm ve durum mesajı ekranı, çıkış ölçümü, arıza algılanmasında otomatik kapanma ve NFPA 110 Seviye 1 uyumu dahil bütüncül jeneratör seti entegrasyonu sağlar. PowerCommand 3.3 kontrolü de bir seçenek olarak mevcuttur.
- Soğutma sistemi - Standart soğutma paketi 50° C'ye (122° F) varan ortam sıcaklıklarında güvenilir çalışma sağlar.
- Muhafazalar - Estetik açıdan çekici muhafaza, türünün en sessiz jeneratörlerinden birini sunan özel tasarımları içerir. Alüminyum malzemeye ilaveten dayanıklı toz kaplama boya, en iyi paslanma önleyici performansı sunar. Bu jeneratör seti muhafazasının, ASCE7-10 standardına göre, 180 MPH şiddetindeki rüzgarlara dayanabileceği değerlendirilmiştir. Tasarımında, servis ve bakım için kolay erişim sağlayan menteşeli kapılar bulunur.
- NFPA - Bu jeneratör seti; tam nominal yükü, Seviye 1 sistemleri için belirlenmiş NFPA 110 standardına uygun şekilde tek bir adımda kabul eder.
- Garanti ve servis - Kapsamlı garanti ve dünya çapında distribütör ve bayi ağı ile desteklenir.