Şıklığı, sportif çizgiler ve inanılmaz bir düzenle bir araya getiren Prestige 590, 61 fit'lik bir mega yatın kusursuz kaplamasıyla birlikte en son yenilikleri sunar.
Sudaki bir tatil evi gibi tasarlanmış bir aile yatının lüksü ile Prestige 590, özel bir ada inzivası atmosferi sağlar. Her zaman evde hissederken denizde bir rüya vaat eden Garroni Design'ın şık, aerodinamik tasarımı, hem spor coupe hem de flybridge versiyonlarında inşa edilmiş yarı özel bir yat için zamansız ve işlevseldir.
Prestige 590, şık, konforlu ve kolay erişim sağlar. 360º panoramik manzaraya sahip tek bir düzeyde tasarlanan genel düzenleme, güvertenin altında özel bir sahip süiti içerir. Kokpit ve salona açılan, kaldırmalı, geçiş penceresine sahip bir kadırga, şefi parti eylemine sorunsuz bir şekilde bağlar. Bir tik yemek masası ve uzanmak için yastıklı alan, dalgalara binmeyi ve güneşi daha da eğlenceli hale getirir.
Açık konseptli iç mekan, geniş salonu doğal ışık, inanılmaz görüş hatları ve görünürlük ile dolup taşıyor. Üç kabin modeli, tam bir kiriş port deliği ile aydınlatılmış küçük bir mürettebat ranzı kıçlı cömert yaşam alanı sunar.
Konfor içinde dinlenmek için birden fazla bölge sunan her iki tarzla, şık, sportif coupe ve flybridge versiyonu, kafalar için kabinlerin yanı sıra tekneyi zevkinize göre kişiselleştiren bir dizi kumaş, doku ve yumuşak eşyanın yerine çok yönlü bir düzen sağlar.
Geniş ve parlak
Çarpıcı zeminden tavana cam pencerelere sahip bir South Beach dairesi gibi doğal ışıkta yer alan Prestige 590'un şık tarzı ve sıvı hatları maksimum işlevsellik ve konfor sunar. Rahat, davetkar oturma alanlarına karışan yuvarlak mobilya kenarları gibi ayrıntılarla ayırt edilen 590, rahatlatıcı, zevkli toprak tonlarıyla doğal bir tema oluşturan palet seçenekleri sunar.
Kuzey Miami Beach'teki Intermarine Brokerage'daki flybridge demo modeli, dümeni tamamlayan mikrofiber süetli mat birkama ve beyaz meşe tabanda da bulunan, tatlı, parlak wenge'in bölmelerinde bir ana süite sahiptir.
Çok sayıda kapı ve cam pencere dikey olarak kalkar. Kadırganın tam kaldırma pencereleri, yiyecek ve içeceklerin geçmesine yardımcı olarak, kıç güverte hareketine sorunsuz bir geçiş sağlar.
Yerden tasarruf sağlayan hileler, Prestige 590'un hacmini artırır. Motorlu gölgeler, salonu ışıkla dönüştüren başlıklara gömülür. VIP asansörden kadırganın ilerisine doğru merdiven çıkararak çamaşır makinesini/kurutucuları gizler. Tam kirişli ana eyalet odası için ayrı çıkış ve güverte aftı altında ensuite tam gizlilik sunar. Dümenin ilerisinde, tam kirişli VIP ustası ve ensuit başlıklar veya dolaplar için düzenlenmiş bir üstü açılır ikiz yataklı eyalet odası vardır. Güvertenin altındaki eyalet odaları, su hattı boyunca geniş cam pencere rögarları ile sessiz ve özeldir.
Kumanda Koluyla Tam Kontrol
30 knot'a yakın geniş açık gaz kelebeği hızlarıyla 20 knot'un ortalarında seyir eden 590, zamanı ve gelgiti yönetmek için verimlilik ve güç sunar. Gemi Kontrolü, DockCommand by Cummins gibi son teknoloji ile kontrol işlevlerini ve izlemeyi sağlayarak düz şaftlı bir tahrik motoru ile podsuz kumanda kolu kontrolü sağlar.
Intermarine'in filo kaptanı Kaptan Brad Heil, "Bu, hayatımda çalıştırmış olduğum en sessiz teknedir." dedi. "12 saat tekne teslim ettikten sonra kulaklarım çalmıyor." Konuklar tekneyi paylaşabilir; geceleri ayrısınız."
Heil, "Tekne iyi yalıtılmış olsa da, Cummins motorları çok sessizdir." dedi. "Tekneyi alt dümenden çalıştırdığınızda, motorlar ve jeneratörler çalışırken normal bir tonda konuşabilirim ve sesimi asla yükseltmem. Bunun diğer tekneler için doğru olduğunu söyleyemem. Onan jeneratörü de çok sessizdir ve teknedeki her şeyi 21.5 kW ile çalıştırır."
Spesifikasyonlar
| LOA | 18,7 m / 61'4" |
|---|---|
| Taslak | 1,35 m / 4'5" |
| Tam yük hacmi | 27.535 kg / 60.704 lbs |
| Maksimum hız | 27 kts |
| Seyir hızı | 22 kts |
| Seyir hızı aralığı | 260 NM |
| Su kapasitesi | 760 l / 201 ABD gal |
| Motorlar | İkiz Cummins 8.3 600 HP, v-drive |
| Jeneratör | Onan 21.5 kW |
| Mimar | Garroni Tasarım / JP Konseptleri / Prestij Mühendisliği |
Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...
Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor. Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...
Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...