Denizcilik için QSC8.3

Güç

490 - 600 hp 365 - 447 kW

Tork

1327 - 1327 lb-ft 1799 - 1799 N•m

Sertifika

RCD 2

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

Deniz
Deniz - Rekreasyonel
Deniz - Tahrik Motorları
Deniz - Ticari
Denizcilik için QSC8.3

368-441 kW | 493-592 hp

  • Silindir başına dört valf düşen bu motordaki güç yoğunluğu sayesinde eşsiz performans
  • Yenilikçi motor tasarımı özelliklerinden  daha fazla dayanıklılık
  • Yüksek basınçlı enjeksiyonlu yakıt sisteminden daha iyi  yakıt tasarrufu  
  • Tekne performansını en üst düzeye çıkarın ve SmartCraft® elektronikleri aracılığıyla kapsamlı tekne diyagnostik bilgilerine erişin
  • Cummins Captain'in sağladığı kafa rahatlığı
    Brifing ve küresel servis ağı
  • Rocky Mount, NC, ABD'deki Rocky Mount Motor Fabrikasında üretildi

Özellikler ve Avantajlar

Motor Tasarımı - Silindir başına dört valf düşen bu motordaki güç yoğunluğu sayesinde eşsiz performans. Tekne performansını en üst düzeye çıkarın ve SmartCraft® elektronikleri aracılığıyla kapsamlı tekne diyagnostik bilgilerine erişin. Cummins Captain'in sağladığı kafa rahatlığı Brifing ve küresel servis ağı 

Yakıt Sistemi - Cummins yüksek basınçlı yakıt püskürtme sistemi, elle takılabilen atom yakıt filtresi sayesinde daha fazla yakıt tasarrufu ve sosyalleşme

Yağlama Sistemi - Motora elle takılabilen atom yağ filtresi, alüminyum döküm yağ karteri

Soğutma Sistemi - Deniz suyuyla ısı eşanjörü soğutma sistemi

Hava Giriş Sistemi - Yeni Walker hava filtresi gürültüyü önemli ölçüde azaltır

Egzoz Sistemi - Daha düşük yüzey sıcaklıkları, güvenlik ve gelişmiş performans için dökme su soğutmalı egzoz manifoldu

Elektronikler - 12v ve 24v Quantum Sisteminin elektronik bileşenlerinin; yakıt tüketimi, görev döngüsü, motor yükü ve hız gibi çalışma parametrelerini izleme konusunda kanıtlanmış bir ECM'si vardır ve aynı zamanda ditagnostikler, prognostikler ve tam motor koruması sağlar.  Kurulum karmaşıklığını azaltmak amacıyla tüm tekne bağlantıları için basitleştirilmiş elektriksel müşteri arayüzü kutusu

Sertifikalar - Son işlem süreci uygulanmadan ABD EPA Tier 3 emisyon düzenlemelerine uyar. Uluslararası Sınıflandırma Kuruluşları Birliği (IACS) ve SOLAS gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.  Mevcut sınıf onaylarının tam listesi için yerel Cummins uzmanınıza danışın. 

İsteğe Bağlı Ekipman

  • Motor Konytolleri - Dijital Gaz Kelebeği ve Vites; Elektronik Gaz Kelebeği ve Vites (ETS) ve mekanik kontroller için isteğe bağlı potansiyometre
  • Göstergeler - SmartCraft® dijital ekranlar ve/veya analog göstergeler; motor devri, yağ basıncı, motor yükü ve daha fazlası hakkında veri sağlar 
  • Tekne Sistemi Entegrasyonu - SmartCraft®; sıvı seviyesini, tekne mesafesini, derinliği, tekne hızını, dümen konumunu, sıcaklıkları ve daha fazlasını izler
Spesifikasyonlar

Konfigürasyon

Sıralı, 6 silindirli, 4 stroklu dizel

Emme

Turboşarjlı/Son soğutmalı

Hacim

8,3 L (505 in3)

Delik ve Strok

114 X 135 mm (4,49 X 5,31 in)

Dönüş

Saat yönünün tersine bakan volan

Yakıt Sistemi

Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Sistemi 

 


Ürün Boyutları ve Ağırlığı

 

 

 

Toplam Uzunluk

mm (inç)

1422,0

(55,99)

Blok Uzunluğu

mm (inç)

856,0

(33,70)

Toplam Genişlik

mm (inç)

977,5

(38,48)

Toplam Yükseklik

mm (inç)

981,6

(38,65)

Ağırlık

kg (lb)

896

(1975)


Boyutlar, seçilen motor konfigürasyonuna göre değişebilir.

 

 



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Değerler

Rekreasyonel Deniz Tahrik Motorları (Değişken Hız Sınıfları)

Model

kW

MHP

BHP

Hız (RPM)

Değerler

Emisyonlar

QSC8.3

368

500

493

2600

Yüksek Güç Çıkışı

IMO 2 | EPA 3 | RCD 2

QSC8.3

404

550

543

3000

Yüksek Güç Çıkışı

IMO 2 | EPA 3 | RCD 2

QSC8.3

441

600

592

3000

Yüksek Güç Çıkışı

IMO 2 | EPA 3 | RCD 2

 

Ticari ve Hafif Deniz Tahrik Motorları (Değişken Hız Sınıfları)

Model

kW

MHP

BHP

Hız (RPM)

Değerler

Emisyonlar

QSC8.3-SW

368

500

493

2600

Aralıklı

IMO 2

QSC8.3-SW

368

500

493

2600

Aralıklı

IMO 2 | EPA 3

QSC8.3-KC

368

500

493

2600

Aralıklı

IMO 2 | EPA 3

QSC8.3-SW

395

537

530

2800

Aralıklı

IMO 2 | EPA 3

QSC8.3-SW

441

600

592

2800

Hafif Hizmet Ticari

IMO 2 | EPA 3

QSC8.3-KC

441

600

592

2800

Hafif Hizmet Ticari

IMO 2 | EPA 3

Deniz değerleri hakkında daha fazla bilgi için ​​​​​​​ buraya tıklayın. Deniz emisyonları hakkında daha fazla bilgi için  buraya tıklayın.



Verimlilik
Performans

ya da