Technohull Omega 47
Deniz

Cummins gemi içi gücü dünyanın en hızlı dizel RIB

Lisa Overing tarafından

Heyecan Için Lisans

Klas bir motorlu tekneye atlayıp onu çalmış gibi sürmekten her zaman birkaç dakika uzakta olan kurgusal James Bond, uzak bir ada yerleşken bulunan bazı kötü adamlardan sonraki dramatik, inanılmaz derecede uzun, yüksek hızlı tekne kovalaması için Technohull Omega 47'a yerleşecekti.

Technohull Omega 47 lüks RIB, Bond'dan ilham alan, yüksek performanslı bir sürat teknesi. Soyağacı, orijinal bir spor RIB'in erdemlerini bir yatın alanı, konforu ve yüksek kaliteli kaplaması ile bir araya getirir. Omega 47, gerçek, lüks, sert bir şişmedir. Patentli, Dynastream sistemi tarafından tasarlanmış, çift adımlı gövdesi, güvenli bir şekilde stilde yarışırken stabilite ve mükemmel deniz temizliği sağlar.

Zımba ile dolu Omega 47, dört QSB6.7L 450 beygir gücüne kadar motorla desteklenebilmektedir. 90 mph'de zirve yapan bu süper yat ihalesi, her kaçışı hızlı hale getirmek için gerçek bir açık deniz teknesidir.

En sevdiğimiz Bond'dan ilham alan tekneler sadece rekor kıran sıçramalarla ilgili değildir; ayrıca, lüks ve stil yayıyorlar. Baştan çıkarıcı çizgiler ve süper yat kalitesi stili, Yunan inşaatçı Technohull'un bu özel spor RIB'sini tanımlıyor.

Esnek deri, amortisör koltuklar gibi üst düzey nüanslarla süslenmiş orijinal, egzotik tik ile süslenmiş Omega 47, kusursuz, kusursuz bir görünüm ve inanılmaz bir göz şekeri oluşturan tam, walkaround güvertesi ve kıç tik top raylarına eğilir. Geniş, esnek güneş yastıkları, konukları haute konforuyla şımartır.

Omega filosu o kadar çekicidir ki Technohull'ın Kuzey Amerika distribütörü olan KMB Yachting, çok beğenilen demoları stokta tutmakta zorlanabilir. Miami Beach bayisinde envanter hemen harekete geçer.

KMB Yachting'in ve resmi Technohull bayisinin ortak sahibi Ivo Vassilev, "Satıldık." dedi. Vassilev, yıl içinde dokuz ay içinde 23 tekne sattı.

Çoğu orta konsol RIB'leri sahte olsa da, Omega 47 bir mini megayattır; tüm özel yapı, sözleşme üzerine 12 - 18 aylık bir sağlama süresine sahiptir. Bu eşsiz güzellikte orta konsol teknesinde üç koltuklu iki sıra halinde düzenlenmiş yolcuları tikten başka bir şey çevrelemez.

Vassilev, "İkiz Cummins QSB6.7 motorlarla seyir hızı deniz koşullarına ve tekne yüküne bağlı olarak 40 - 45mph'dir." dedi. "65 mph'de zirveye çıkıyor, taslak üç fitten az, yüzey tahriklerinin hemen altında. Bu şimdiye kadar üretilmiş en hızlı dizel RIB'lerden biridir ve aynı zamanda son derece çeviktir, kararlılık ve konfor göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır."

 

Technohull Omega 47 özellikleri

LOA 45'6"
Işın 11'6"
Gövde Taslağı 27.17"
Gövde Derin V 2 havalandırmalı adım
Hacim Motorlarla 13.500 lbs
Yakıt kapağı 300 gal
Su kapağı 32 gal
Motor Cummins QSB6.7
Maksimum motorlar

Cummins 4x450 hp

İlgili vaka çalışmaları
Deniz Vaka Çalışması

Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...

Deniz Vaka Çalışması

Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor.  Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...

Deniz Vaka Çalışması

Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...