Güç
Tork
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
184-405 kW | 247-542 hp
- Rölantide gürültünün yüzde 80 azalması da dahil olmak üzere sessiz çalışma, basınçlı yakıt püskürtme sisteminin birçok avantajından biridir.
- Yüksek basınçlı yakıt püskürtme sistemi tasarımı, dumanı neredeyse tamamen ortadan kaldırır ve motorun her ortamda kullanılabilmesini olanak vererek tüm tekne deneyimini daha iyi hale getirir.
- Cummins Captain'in sağladığı kafa rahatlığı Brifing ve küresel servis ağı
- Darlington, Birleşik Krallık'taki Darlington Motor Fabrikasında ve Rocky Mount, NC, ABD'deki Rocky Mount Motor Fabrikasında üretilmiştir.
Özellikler ve Avantajlar
Motor Tasarımı - Mükemmel şekilde eşleştirilmiş bir turboşarj ve sektörde lider güç yoğunluğu sunan 24 valfli yeni bir silindir kafasıyla sağlanan eşsiz performans. Tekne performansını en üst düzeye çıkarın ve kapsamlı tekne diyagnostik bilgilerine SmartCraft® elektronik bileşenleri ile erişin. Cummins Captain'in sağladığı kafa rahatlığı Brifing ve küresel servis ağı
Yakıt Sistemi - Gazyağı ve JP8/JP5 gibi alternatif yakıtları güvenli bir şekilde çalıştırmak için sertleştirilmiş bileşenlere sahip Bosch HPCR. Rölantide gürültünün yüzde 80 azalması da dahil olmak üzere sessiz çalışma. Dumanı neredeyse ortadan kaldırarak sosyalleşmeyi artırır ve tamamen daha iyi bir tekne deneyimi sunar.
Yağlama Sistemi - Öne monteli filtreler. ULSD yakıtları kullanılıyorsa yağ servis aralığı 500 saate çıkar.
Soğutma Sistemi - Tek döngülü, düşük sıcaklıklı son soğutma, iki omurga soğutucusuna olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve emisyonları düşürür. Minimum bakım gereksinimi ile üstün dayanıklılık ve servis kolaylığı sunmak üzere tasarlanmış tüp ve kabuk ısı eşanjörü. Radyatör soğutmalı konfigürasyonlar için fan sürücüsü mevcuttur.
Hava Giriş Sistemi - Yeni Walker hava filtresi gürültüyü önemli ölçüde azaltır.
Egzoz Sistemi - Düşük yüzey sıcaklıkları, güvenlik ve artırılmış performans için dökme su soğutmalı egzoz manifoldu
Elektrik Sistemi - 12v ve 24v, izole edilmiş ve izole edilmemiş sistemler mevcuttur
Elektronik Bileşenler - 24v Quantum Sistemi elektronik bileşenleri; yakıt tüketimi, görev döngüsü, motor yükü ve hız gibi çalışma parametrelerini izlemek için kanıtlanmış bir ECM içerirken, teşhisler, prognostikler ve tam motor koruması sağlar. Kurulum karmaşıklığını azaltmak amacıyla tüm tekne bağlantıları için basitleştirilmiş elektriksel müşteri arayüzü kutusu
Sertifikalar - ABD EPA Tier 3 emisyon düzenlemelerine son işlem sürecini kullanmadan uyar. Uluslararası Sınıflandırma Kuruluşları Birliği (IACS) ve SOLAS gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Mevcut sınıf onaylarının tam listesi için yerel Cummins uzmanınıza danışın.
İsteğe Bağlı Ekipman
- Motor Kontrolleri - Dijital Gaz Kelebeği ve Vites
- Göstergeler - SmartCraft® dijital ekranları Zeus® ile standart olarak gelir, tekne içi olarak isteğe bağlıdır
- Tekne Sistemi Entegrasyonu - SmartCraft®; sıvı seviyesini, tekne mesafesini, derinliği, tekne hızını, dümen konumunu, sıcaklıkları ve daha fazlasını izler
- SL Opsiyonlu Paket - motor boyutunu ve ağırlığını azaltan bir dizi opsiyondur. Yeniden boyutlandırılmış bir soğutma sistemini, yan montaj filtrelerini, aşağıya monteli turboşarjı, tek kullanımlık kapalı krank karteri hava filtresini, uzaktan manuel yakıt doldurma pompasını, çelik yağ karterini ve bloğa monteli motor braketlerini içerir. 355, 380 ve 425 MHP değerlerinde mevcuttur. Uygun olan yerlerde ayrı olarak da fiyatlandırılabilir.