QSB7 Q-Range

Frequência

50 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 160 200
Reserva 176 220

Certificação

CE, UKCA

Disponibilidade do produto

Europe (Europa)

Aplicações

Geradores comerciais industriais
Construção
Agricultura
Serviços de saúde
Energia primária
Geradores para pequenas empresas
Energia para emergências
duoro phase 4 enclosed generator qsb7 q range

Este grupo gerador comercial da Cummins® é um sistema de geração de potência totalmente integrada, proporcionando ótimos desempenho, confiabilidade e versatilidade para aplicações estacionárias de energia primária e para emergências.

 

O que torna os grupos geradores QSB7 tão especiais?

Com uma pegada otimizada, o grupo gerador QSB7 Q Range de última geração é tão compacto quanto robusto, caracterizado por um motor confiável e um serviço e suporte de classe mundial da Cummins com a maior cobertura global e local do setor. 

A linha de grupos geradores QSB7 incorpora as mais recentes melhorias de produtos aplicadas em toda a série Q Range, atendendo a uma gama mais ampla de necessidades e aplicações para atender às suas necessidades. Fabricado na Europa, para a Europa.

 

Suporte potente também

Começaremos a apoiá-lo assim que você entrar em contato conosco, com um especialista da Cummins dedicado a você e suporte técnico em todo o processo. Por trás da linha QSB7 está uma equipe europeia de vendas dedicada, o que significa entrega mais rápida e maior disponibilidade para apoiar suas necessidades de energia.

 

 

Características

  • Motor- A série QSB7 a diesel industrial de estágio IIIA robusta de 4 ciclos fornece potência confiável e resposta rápida a mudanças de carga.
  • Alternador - Série Stamford UC classe H com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância.
  • Controlador- PC1.2: sistema de controle de grupo gerador baseado em microprocessador integrado que fornece regulagem de tensão, proteção do motor/alternador, interface do operador e governança isocrona.
  • Aberto e fechado - Versões disponíveis
  • Desempenho (LAT) - operação em temperatura ambiente de até 50ºC sem redução de potência para versão fechada.*100% PRP. Consulte para obter mais dados de resfriamento
  • Tanque de combustível - 400 l com captação de derramamento garantindo pelo menos 10h de autonomia a 75% PRP
  • Conformidade com emissões- SIIIA DA UE
  • Menor e mais leve - Melhor relação potência-peso com excelente eficiência
  • Elevação e logística - Necessidades otimizadas de tratamento e armazenamento
  • Ruído atenuado- Silencioso em operação e em conformidade com a CE e UKCA. O gabinete garante um ambiente seguro para os usuários depois de instalado.
  • Pintura - Sistema de pintura APNR aprimorado
  • Subsistemas otimizados- Muito simples de operar e usar
  • Bateria- Bateria de tecnologia de chumbo-ácido, vedada, com eletrolítico em estado líquido/SLI
  • Carregador de bateria - Incluído como equipamento padrão para garantir que o motor esteja sempre pronto para iniciar
  • Aquecedor de refrigerante - Incluído como equipamento padrão em versões fechadas para garantir a partida do motor durante baixas temperaturas ambientes (opcional em versões abertas)
  • Fácil manutenção - Facilidade de serviço. Coloque-o de volta em serviço mais rápido, reduzindo o tempo de inatividade a um mínimo
  • Confiabilidade da Cummins- Desempenho no qual você pode confiar mesmo em grandes altitudes e temperaturas extremas. A cobertura estendida está disponível na garantia mundial abrangente.
Especificações
Motor QSB7-G5: 4 ciclos, em linha, 6 cilindros, diesel, turbocomprimido e resfriado a ar
Diâmetro interno 107 mm
Curso 124 mm
Deslocamento 6,7 litros
Bloco de cilindro Liga de ferro fundido, em linha, 6 cilindros
Tensão inicial 12 VDC
Sistema de combustível Injeção direta
Sistema de resfriamento padrão Radiador ambiente de 50ºC
Alternador Série Stamford UC, sem escova, 4 polos, rolamento único, campo giratório
Controle PC1.2, o controle eletrônico fornece integração total do sistema
Capacidade da bateria 140Ah
Tanque de combustível 400l
Nível de potência sonora garantido - Lw(A) (embutido) 97 dB(A)

 

modelo de gerador
Folha de especificações
Hz
kW/kVA primário
kW/kVA de emergência
tipo de combustível
Disponibilidade
modelo do motor
Classificação
50
160 / 200
176 / 220
Diesel
Europe (Europa)
QSB7-G5
Prime, Standby


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Modelos de geradores

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

160 kW

200 kVA

Reserva

176 kW

220 kVA