C1800N6CD

Frequência

60 Hz

Potência nominal

> 2000 kW/kVA

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Índia, América Latina, América do Norte
Cummins HSK78G Generator

Frequência

60

Níveis de emissão

U.E., aplicativo móvel

U.E., aplicação estacionária

EPA, aplicação não rodoviário (portátil)

EPA, aplicação de emergência estacionária

EPA, aplicação estacionária não emergencial

Modelo do motor e tipo de combustível

HSK78G - Gás de combustão pobre

Potência nominal

Contínua

Tipo de produto

60Hz Gás de combustão leve

Tipo de gabinete

Não alojado

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Contínua

1800 kW

2250 kVA

Modelos relacionados

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Gás de combustão leve

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Gás de combustão leve

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Gás de combustão leve

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Gás de combustão leve

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Gás de combustão leve

Entre em contato com vendas ou encontre um local