C1600N5CD

Frequência

50 Hz

Potência nominal

1000 a 2000 kW/kVA

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina
Cummins HSK78G Generator

Frequência

50

Níveis de emissão

U.E., aplicativo móvel

U.E., aplicação estacionária

EPA, aplicação não rodoviário (portátil)

EPA, aplicação de emergência estacionária

EPA, aplicação estacionária não emergencial

Modelo do motor e tipo de combustível

HSK78G - Gás de combustão pobre

Potência nominal

Contínua

Tipo de produto

50Hz Gás de combustão leve

Tipo de gabinete

Não alojado

kW/kVA

1000 a 2000 kW/kVA

Contínua

1600 kW

2000 kVA

Modelos relacionados

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Gás de combustão leve

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Gás de combustão leve

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Gás de combustão leve

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Gás de combustão leve

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Gás de combustão leve

Entre em contato com vendas ou encontre um local