Geradores a gás natural feitos para qualquer requisito de energia
As soluções de sistema de alimentação elétrica a gás natural desempenham um papel cada vez mais central na demanda por energia contínua e eficiente em todo o mundo. A linha Cummins de grupos geradores a gás natural de 13 a 2.000 kW fornece energia flexível e sustentável.
Navegue em grupos geradores a gás natural
Os grupos geradores a gás natural da Cummins fornecem potência excepcional com alta eficiência elétrica e motores de alta densidade e autoajuste que toleram variação de combustível. Com os sensores de NOx padrão em todos os grupos geradores, os regulamentos de emissão são mantidos independentemente do requisito ou do ambiente. Completa com gabinetes líderes de mercado, a Cummins fornece geradores a gás natural para uma solução de energia totalmente integrada e eficiente.
Ver todos os grupos geradores a gás natural
Soluções de energia a gás natural quando o desempenho é crítico
As soluções de potência integrada da Cummins projetam e fabricam grupos geradores a gás natural para máxima eficiência e confiabilidade.
Energia primária
Para projetos que exigem energia primária onde o acesso ao serviço público não é uma opção, as soluções de gás natural da Cummins oferecem soluções de energia robustas e econômicas.
Potência máxima
Quando você precisa de energia de reserva adicional para manter a economia de custo de energia máxima, os geradores a gás natural podem fazer paralelo em qualquer sistema para integração total de energia.
Soluções de cogeração
As soluções de energia para gás natural de cogeração ajudam as instalações a atingir metas de redução de gases de efeito estufa, melhorar a confiabilidade e reduzir o custo total de propriedade.
Grupos geradores a gás natural por energia
Com a sustentabilidade e a eficiência de custos como prioridade, os grupos geradores a gás natural de 13 a 2.000 kW desempenham um papel fundamental na transição de energia livre de carbono.
Grupos geradores a gás natural abaixo de 1.000 kW
Para áreas povoadas onde a energia de reserva é uma necessidade, a gama de grupos geradores a gás da Cummins abaixo de 1.000 kW fornece densidade de potência confiável em uma pegada menor
Grupos geradores a gás natural acima de 1.000 kW
Quando a energia é necessária para aplicações críticas, os grupos geradores a gás natural acima de 1.000 kW fornecem energia com economia de custo notável e emissões mais baixas.