X12 (2024)

Potência

350 a 500 hp 261 a 373 kW

Torque

1250 a 1700 lb-pés 1695 a 2305 N•m

Certificação

EPA 2024

Disponibilidade do produto

África Oriente Médio, Ásia-Pacífico, Europa, Índia, América Latina, América do Norte
Cummins X12

O X12 foi projetado para oferecer carga útil máxima para aplicações sensíveis ao peso. E com apenas 2.050 libras, o X12 é pelo menos 150 libras mais leve que o motor de 11L mais leve e, no entanto, ainda oferece desempenho potente de 350-500 HP e torque de 1250-1700 lb-pé. Com a resposta e a potência de motores de deslocamento maiores, o X12 oferece o desempenho que os motoristas desejam enquanto maximiza a eficiência para cada trabalho.

A Cummins testa e modifica continuamente seus produtos para garantir que seus motores e trens de força tenham o desempenho ideal que os clientes esperam. Então, entrando em um novo ano de emissões da Agência de Proteção Ambiental (EPA), a Cummins procurou fazer mais com o X12 do que apenas atender aos requisitos da EPA.



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Eficiência
Desempenho

ou