Disponibilidade do produto
América do Norte
Aplicações
Reboque CDBS
Conheça a nossa suspensão de reboque mais leve. Com economia de peso, vantagens de projeto estrutural e recursos avançados, a MTA-Tec6 foi projetada para fornecer produtividade de última geração da comprovada família de suspensões MTA™. A MTA-Tec6 oferece economia de combustível e capacidade de carga útil expandida, reduzindo o custo total de propriedade e dispõe do suporte de mais de 100 anos de liderança em projeto, engenharia e fabricação em uma ampla gama de aplicações profissionais.
Recursos e benefícios
- Construída com o eixo MTec6™ de seis polegadas de diâmetro para maior rigidez e melhor contato do pneu com a estrada, em comparação com os tradicionais eixos de cinco polegadas
- Projeto robusto de bucha de pivô sem vácuo prolonga a vida útil
- Nosso projeto exclusivo de bucha de came permite o serviço de eixo de comando sem remover o cubo, economizando uma média de 30 minutos por roda
- A montagem de choque autossustentada não requer solda ou montagem na estrutura do reboque
- Suspensor estreito cabe em estruturas de reboque existentes
OPÇÕES DISPONÍVEIS
- O sistema de kit de elevação totalmente aparafusado elimina a necessidade de operação de soldagem ou de qualquer remoção/substituição de tinta
- Freios a tambor Q+™ para desempenho constante, custos de ciclo de vida mais baixos, durabilidade excepcional e tempo de inatividade reduzido
- Proteção de revestimento de freio PlatinumShield® III contra ferrugem
- Padrão de freio a disco de ar EX+™ com pastilhas de freio em conformidade com o tipo N reduzidas em conformidade com o cobre
- O sistema de inflação de pneus Meritor (MTIS™) com ThermALERT™ (tecnologia de detecção de calor na roda) aumenta a economia de combustível, reduz o desgaste dos pneus e evita danos
- Sistemas de rodas AxlePak™ com garantia estendida (AxlePak 5: 5 anos P&L; AxlePak 7: 7 anos P&L)
Suspensão MTA-Tec6™
Recursos do produto
O projeto exclusivo de bujão de cames exclusivo da Cummins-Meritor permite a manutenção do eixo de comando sem remover o cubo, economizando em média 30 minutos por
Construído com o eixo de seis polegadas de diâmetro MTec6 da Cummins-Meritor para maior rigidez e melhor contato do pneu com a estrada, em comparação com os tradicionais eixos de cinco polegadas
Suspensor estreito cabe em estruturas de reboque existentes
Disponível com freios a disco de ar EX+ Cummins-Meritor com 2025 pastilhas de freio com cobre reduzidas compatíveis
O projeto exclusivo de bujão de cames exclusivo da Cummins-Meritor permite a manutenção do eixo de comando sem remover o cubo, economizando em média 30 minutos por
Construído com o eixo de seis polegadas de diâmetro MTec6 da Cummins-Meritor para maior rigidez e melhor contato do pneu com a estrada, em comparação com os tradicionais eixos de cinco polegadas
Suspensor estreito cabe em estruturas de reboque existentes
Disponível com freios a disco de ar EX+ Cummins-Meritor com 2025 pastilhas de freio com cobre reduzidas compatíveis