O mais novo navio de passageiros para balsas de Fire Island, a "Fire Island Maid" é movida pela Cummins QSL9's, com energia elétrica fornecida por um gerador Onan MDK. A embarcação opera principalmente de Sayville até Fire Island Pines, levando os passageiros em uma viagem eficiente e confortável.
A nova balsa de veículo em conformidade com o Tier III projetada pelo Elliott Bay Design Group é uma embarcação de 70 por 23 pés em construção em Metal Shark, Alabama. Com casco de aço e superestrutura de alumínio, rampa de proa operada hidráulica e suporte reforçado para caminhões de concreto totalmente carregados e carga geral.
Perfuração do pacote de energia
Os motores Cummins QSL9 combinam alta resistência com uma pegada compacta para uma das melhores relações potência-peso de sua categoria, com impacto mínimo no pacote de resfriamento.
O motor e o sistema de escape são totalmente integrados para economia de combustível otimizada acima dos 5% alcançados com os motores provisórios Tier 4, alcançando emissões quase zero simultaneamente.
O módulo de controle eletrônico (ECM) único e de maior capacidade oferece integração perfeita de todos os componentes para otimizar o desempenho do motor, controlando tudo, desde a entrada de ar até o pós-tratamento do escape.
O sistema de combustível de injeção de pressão de alta pressão (XPI) da Cummins oferece mais eficiência para a saída pesada de 400 hp do motor QSL de 9 litros, aumentando a potência e diminuindo o consumo de combustível, reduzindo o ruído e a vibração do motor.
Equipado com controles eletrônicos, o Cummins Fleetguard Os filtros de combustível apresentam mídia baseada em nanotecnologia, removendo 98,7 por cento de todas as partículas. O catalisador de oxidação de diesel (DOC) EcoFit alcança emissões quase zero com operação totalmente passiva e de fluxo contínuo, benéfica para instalações com restrições de espaço.
Geradores silenciosos
Os escudos acústicos fornecem um gabinete à prova de som minimizando o ruído, e um sistema de montagem otimizado reduz a vibração. A fase única onan 17.5 KW O gerador marítimo com motor de 1500 rpm é super silencioso, construído com um motor cummins de 4 cursos movido a diesel. Ideal para instalação de espaço limitado, o alternador compacto é de 4 polos com regulador de tensão classe H e AVR de isolamento.
Os modelos digitais da série QD (Quiet Diesel) são os primeiros geradores marítimos com recursos de auto-monitoramento e comunicação de rede. Telas digitais opcionais oferecem diagnósticos fáceis de usar com informações detalhadas do motor e do alternador, funções de autodiagnóstico e telas de texto.
Suporte da Cummins
Fire Island Maid é facilmente útil em Nova York, mas não importa onde seu barco de trabalho opere, a rede de peças e serviço da Cummins é a maior do mundo com mais de 6,600 locais de distribuidores e revendedores Cummins. Cada ponto autorizado mantém um estoque completo de peças originais Cummins novas e ReCon®. Certificado pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA (somente modelos de 60 Hz).

Os peixes troféu são medidos pelo peso e comprimento no cais. Eles quase sempre excedem o tamanho do pescador que os arrasta. A exceção seria M/V Chelsea...
Repotenciação de embarcação de passageiros grega com a Cummins. Navegar até Simi em um táxi aquático é mais do que um passeio de barco pelo Mar Egeu. Partindo da costa leste...
Tripulações sem escolha a não ser ir para o mar em condições climáticas adversas dependem do projeto inerentemente robusto e resistente dos barcos de pesca com base no DNA de embarcações altamente...