Referência de embarcação Cummins nº 775

O Alya McCall é provavelmente o maior, o mais poderoso e o barco de combinação de casco único mais rápido a ser lançado até o momento. Alguns dos números impressionantes: 206 por 33 pés, 100 passageiros, cinco motores Cummins de 2680 HP, cinco jatos Hamilton, 38 nós velocidades. Mike Aufdermauer, líder de vendas e engenharia marítimas da Cummins Mid-South LLC, fornecedora de motores, explica que "o barco é movido por cinco motores de propulsão QSK60-M certificados pela EPA Tier 3 com classificação de 2680 HP cada. Ele também é equipado com três grupos geradores auxiliares QSM11-DM com classificação de 290 kW, durante testes marítimos que a embarcação provou ser capaz de funcionar a 38 nós."

O navio projetado por Incat-Crowther foi construído no Estaleiro Gulfcraft da Louisiana com pelo menos uma irmandade a seguir. Eles são equipados com posicionamento dinâmico 2 e controle de passeio. A partir de 16 de novembro, o Alya McCall estava se aproximando de Malta, no Mediterrâneo, em trânsito para Dubai para testes de aceitação de clientes e estará em contrato na Arábia Saudita ainda este ano. Para obter mais sobre isso, e navios Seacor semelhantes, consulte: http://www.haigbrown.com/hotips/?p=1696
Fotos cortesia da Cummins Mid-South LLC.
Para obter mais informações:
Joe McCall
Gerente sênior de porject
SEACOR Marine LLC.
7720 Rodovia do Golfo
Lake Charles
Telefone: 337 656 4597
Móvel: 985 397 2314
E-mail: [email protected]
Michael Aufdermauer
Líder de vendas e engenharia marítima
Cummins Mid-South LLC
Kenner, Louisiana, EUA
E-mail: [email protected]
Escritório: 504 648 8601
Móvel: 504 220 0799
Fax: 504 734 3097
Os peixes troféu são medidos pelo peso e comprimento no cais. Eles quase sempre excedem o tamanho do pescador que os arrasta. A exceção seria M/V Chelsea...
Repotenciação de embarcação de passageiros grega com a Cummins. Navegar até Simi em um táxi aquático é mais do que um passeio de barco pelo Mar Egeu. Partindo da costa leste...
Tripulações sem escolha a não ser ir para o mar em condições climáticas adversas dependem do projeto inerentemente robusto e resistente dos barcos de pesca com base no DNA de embarcações altamente...