De acordo com a Wikireba, "a Indonésia tem uma área total de terra de 1.904.569 quilômetros quadrados (735.358 mi quadrados), incluindo 93.000 quilômetros quadrados (35.908 mi quadrados) de mares interiores (estreitos, baías e outros corpos de água). As áreas marítimas adjacentes adicionais levam o território geralmente reconhecido da Indonésia (terra e mar) a cerca de 5 milhões km2."
A nação de mais de 17.000 ilhas tem 54.720 km (34.000 mi) de litoral e mantém uma marinha em crescimento. Além da segurança nacional, a marinha tem responsabilidades pelos serviços de emergência no caso de desastres naturais e no patrulhamento das águas nacionais para salvaguardar contra frotas de pesca ilegais e estrangeiras.
Um par de 45 por 4,25 metros de embarcações de patrulha foi lançado recentemente da AP. Estaleiro Karimum Anugrah Sejati em Batam, Indonésia. Nomeados Como Kadet-6 e Kadet-7, os navios serão usados no treinamento de futuros oficiais navais indonésios enquanto fornecem suporte de patrulha à frota nacional.
Os motores Cummins KTA 50 M2 são movidos por um par de motores Cummins KTA 12 M13. A cada motor gerando 1800 cavalos de potência a 1800 RPM, as embarcações têm uma alta velocidade de cruzeiro de 16 nós com uma velocidade máxima de 18 nós.
Os testes marítimos foram realizados em outubro de 2018 e ambos os navios foram aceitos na frota dos Estados Unidos da República da Indonésia.
Para obter mais informações:
Eugene Chan
Gerente de Marketing Regional
Cummins Ásia-Pacífico
8 Tanjong Penjuru
Singapura 609019
Telefone: +65 6661 8265
Móvel: +65 9739 2997
E-mail: [email protected]
Pak Kuncoro Hadi
PT Altrak (1978), Filial batam
Jl. Engku Putri, Komplek Sarana Industri Point
Bloco C1 e C2 Batam Center
Batam 29461
Telefone: +62 778-471978
Fax. +62 778 – 432413
E-mail: [email protected]
Mr. Franky Sucipto
Proprietário
PT. Karimun Anugrah Estaleiro Sejati,
Komplek Pertokoan Trikarsa Equalita
Bloco C No.04 Batam Center,
Telefone +62 778-7495588
Fax. +62 778-7495599
Os peixes troféu são medidos pelo peso e comprimento no cais. Eles quase sempre excedem o tamanho do pescador que os arrasta. A exceção seria M/V Chelsea...
Repotenciação de embarcação de passageiros grega com a Cummins. Navegar até Simi em um táxi aquático é mais do que um passeio de barco pelo Mar Egeu. Partindo da costa leste...
Tripulações sem escolha a não ser ir para o mar em condições climáticas adversas dependem do projeto inerentemente robusto e resistente dos barcos de pesca com base no DNA de embarcações altamente...