""
Marítimo

Da China ao Peru

por Alan Haig-Brown

Referência de embarcação Cummins nº 580

Rebocador peruano em seatrials na China. Foto da Cummins

Um rebocador Z-drive de 26,5 metros foi entregue recentemente do Estaleiro Jiangsu Wuxi Co., Ltd. na China a um proprietário peruano Trabajos Maritimos S.A. O estaleiro está localizado no interior de Xangai, no Lago Tailandês, perto da cidade de Wuxi e do Grande Canal de Jinghang. Trabajos Maritimos é uma organização marítima abrangente que oferece todas as coisas, desde serviços de agências portuárias, operações de terminais, pilotagem e reboque.

O novo rebocador, entregue em novembro de 2009, é movido por um par de motores Cummins QSK60 cada um entregando 2200 HP a 1800 RPM para hrp modelo 7111 WM (P3) acionamento de azimute com redução de 6.681:1. O rebocador é projetado com o guincho do hawser avançado típico de rebocadores de acoplamento modernos. Um par de grupos geradores Cummins 6BT5.9DM cada um fornece 100kW de energia elétrica, enquanto um conjunto menor de 38 kW para serviço de harbout é alimentado por um grupo gerador Cummins 4BT3.9DM.


Para obter informações adicionais:

Jingsu Wuxi Ship Yard Co., Ltd.
18 Xinhui Rd.
Wuxi Jiangshu, China

Linda Zhang
Gerente de marketing
Cummins Inc., East Asia Marine
Guangzhou, China
Tel: 0086 20 39982999
Fax: 0086 20 39982180
E-mail: [email protected]

Estudos de caso relacionados
Marítimo Estudo de caso

Os peixes troféu são medidos pelo peso e comprimento no cais. Eles quase sempre excedem o tamanho do pescador que os arrasta. A exceção seria M/V Chelsea...

Marítimo Estudo de caso

Repotenciação de embarcação de passageiros grega com a Cummins.  Navegar até Simi em um táxi aquático é mais do que um passeio de barco pelo Mar Egeu. Partindo da costa leste...

Marítimo Estudo de caso

Tripulações sem escolha a não ser ir para o mar em condições climáticas adversas dependem do projeto inerentemente robusto e resistente dos barcos de pesca com base no DNA de embarcações altamente...