""
Marítimo

Crescimento contínuo da Blessey Marine

por Alan Haig-Brown

Referência de embarcação Cummins nº 730

Erin C Grenon no rio Mississippi.

 

Na última década, a Blessey Marine fez a entrega de um grande número de barcos empurradores com motor Cummins para sua frota interior. Os navios são dimensionados para compartilhar uma versatilidade comum com o rascunho e a potência para trabalhar tanto as águas mais rasas da hidrovia intracoastal quanto a energia para os grandes fluxos do rio Mississippi. Uma olhada na lista de equipamentos da empresa mostra várias embarcações com 1700 ou 2000 cavalos de potência. Os barcos HP inferiores têm 76 pés de comprimento, enquanto os barcos HP mais altos têm de 80 a 88 pés de comprimento.

 

 

O motor Cummins K38-M de lado estibordo no novo rebocador Blessey.

 

Ambos os conjuntos de embarcações são equipados com um par de motores principais K38M populares. Os 76 pés cada têm os motores com classificação de 850 HP, enquanto os cascos maiores têm a classificação de 1000 HP. Em maio deste ano, houve a adição do Erin C Grenon, mais um da classe de 1700 HP entregue a Blessey do estaleiro Raymond &assoc. (LaForce) em Bayou LaBatre, Alabama, sob o casco nº 479. Dois motores K38M de 850 HP alimentam o novo rebocador e giram em 1800 RPM para reintjes WAF474 com redução de 7.09:1. O barco também é equipado com um par de grupos geradores cummins de 85 kW com motor QSB7DM.

 

 

As fotos anexadas são de Jeff L. Yates cortesia da Cummins Marine.

 

Para obter mais informações:

 

Larry E Neff
Gerente de vendas do território marítimo
Cummins Mid South, LLC
1924 East I-65 Service Road Norte
Escritório: 251 706 2754
Móvel: 251 895 1589

 

Fotos adicionais internas e externas estão disponíveis a custo de:

Jeff L. Yates
Paducah
Telefone: 270 550 5099
E-mail: [email protected]

Estudos de caso relacionados
Marítimo Estudo de caso

Os peixes troféu são medidos pelo peso e comprimento no cais. Eles quase sempre excedem o tamanho do pescador que os arrasta. A exceção seria M/V Chelsea...

Marítimo Estudo de caso

Repotenciação de embarcação de passageiros grega com a Cummins.  Navegar até Simi em um táxi aquático é mais do que um passeio de barco pelo Mar Egeu. Partindo da costa leste...

Marítimo Estudo de caso

Tripulações sem escolha a não ser ir para o mar em condições climáticas adversas dependem do projeto inerentemente robusto e resistente dos barcos de pesca com base no DNA de embarcações altamente...