""
선박

유콘강의 경흘수 텐더 보트

작성자 : Alan Haig-Brown

커민스 선박 레퍼런스#800

존 니먼(John Niemann)이 최근에 설치한 커민스 QSL9 엔진의 기계공/용접공.

 

"잘 작동한다면 왜 바꿔야 합니까?" 오리건 주 아스토리아(Astoria) 근처 컬럼비아 강의 텅 포인트(Tongue Point)에 있는 WCT 마린(WCT Marine) 조선소에 있는 새로운 유콘 강 연어 입찰 건물 소유주의 아이디어였을 것입니다. 소유주 R. Bodey는 Tullio Celano에게 몇 년 전에 소유했던 선박에서 일련의 계획을 작성하도록 했습니다. 그는 이것을 오리건 주 아스토리아에 있는 WCT Marine Construction, Inc의 Willie Toristoja와 그의 승무원에게 가져갔고, 그곳에서 강철 선체와 알루미늄 상부 구조가 11월 2016일 말까지 잘 진행되었습니다.

 

 

프로필에서.

 

이 보트는 유콘 강에서 연어를 위한 입찰 역할을 하도록 설계되었습니다. 모든 물고기는 27피트 높이의 메인 데크에서 토트로 운송되며 돌출된 앞쪽 봉우리 바로 뒤에 장착된 유압식 너클 붐 보좌관이 실립니다. 갑판 공간의 설계는 2 개의 20 피트 컨테이너 또는 기타 일반화물을 강을 따라 마을로 운송 할 수 있도록 설계되었습니다. 갤리선과 싱글 이층 침대가있는 알루미늄 갑판실이 후미에 장착됩니다. 중간 데크는 이층 공간을 하나 더 제공합니다. 그 위의 조타실은 21피트 3인치 눈높이를 제공합니다. 한 쌍의 푸시 무릎이 앞으로 장착됩니다.

 

 

최근 설치된 커민스 QSL9 엔진을 점검하는 WCT 야드 감독관 Willie Toristoja.

 

올해 21월 현재, 이 프로젝트는 엔진을 침대에 떨어뜨릴 만큼 충분히 진행되었습니다. 57 X 11 피트 강철 선체는 6 피트 선체 깊이와 3 피트 10 인치 작동 드래프트를 가지고 있습니다.

 

드래프트는 알래스카 서부의 강에서 작업하는 데 가장 중요한 요소로, 사실상 존재하지 않는 경우 준설과 봄 담수가있는 겨울 얼음이 매년 완전히 새로운 수로를 개척 할 수 있습니다. 최소한의 흘수로 최대한화물 용량을 보장하기 위해 3 개의 34 x 34 인치 프롭이 직경의 1/3로 터널에 설치됩니다.

프롭은 2.5인치 샤프트에 장착됩니다. 추진력은 3개의 커민스 QSL9 엔진에 의해 제공되며, 각 엔진은 2.93:1 비율의 트윈 디스크 기어박스에 1800HP에서 335HP를 제공합니다. 이 헤비 듀티 등급으로 9리터 엔진은 IMO 2, EU3a 및 EPA 티어 3으로 분류됩니다. 우현 엔진에는 갑판 크레인과 앵커 윈치에 동력을 공급하는 유압 동력 인출 장치가 장착되어 있습니다. 전기 서비스는 12볼트입니다.

완성 된 선박의 인도는 2017의 봄에 예정되어 있으며, 그 후에는 자체 바닥에서 북쪽으로 여행 할 것입니다.

 

상세 정보:

 

 

윌리 토리스토자
야드 감독관
WCT 마린 앤 건설, Inc.
300 철도 Rd. 행거 3
노스 텅 포인트
애스토리아, 오리건
전화: 360 904 9684
이메일: [email protected]

 

마이크 포트너
상업용 선박 판매
커민스 노스웨스트
3300 모트만 로드 SW
올림피아, WA 98512

전화: 360 748 8841 | 내선 번호: 4011
수신자 부담 전화: 800 451 5506 | 내선 번호: 4011
셀: 360 352 0192
이메일: [email protected]
 

관련 사례연구
선박 사례연구

트로피 물고기는 부두에서 무게와 길이로 측정합니다. 그들은 거의 항상 낚시꾼의 크기를 초과합니다. 예외가 있다면

선박 사례연구

그리스 여객선이 커민스로 엔진을 교체합니다.  수상 택시를 타고 시미로 가는 것은 에게해를 가로지르는 보트를 타는 것 이상입니다. 동부

선박 사례연구

악천후 속에서도 바다로 나갈 수밖에 없는 선원들은 저인망 어선의 본질적으로 견고하고 튼튼한 디자인에 의존합니다.