선박용 QSL9

파워

290 - 410마력216 - 306kW

토크

1064 - 1162파운드-피트1443 - 1575 N•m

인증

RCD 2

제공 제품

아프리카, 중동, 아시아 태평양, 유럽, 인도, 라틴 아메리카, 북미

사용 분야

선박
선박 - 레크리에이션
선박 - 상용
선박 - 추진 엔진
선박용 QSL9

209-302 kW | 281-405 hp

  • 수천 시간의 상업선 및 트롤선 운영을 통해 입증된 신뢰성과 긴 수명
  • 고압 커먼레일 연료 시스템에서 발생하는 시동 연기가 거의 없이 깨끗하고 조용한 작동
  • 장거리 순항을 지원하는 우수한 연비 경제성
  • Cummins Captain's Briefing 및 글로벌 서비스 네트워크를 통해 안심할 수 있습니다.
  • 영국 달링턴의 달링턴 엔진 공장 및 미국 노스캐롤라이나주 록키 마운트의 록키 마운트 엔진 공장에서 제조됨

특징 및 이점

엔진 설계 - 긴 수명을 위해 엔진을 견고하게 설계했습니다. 메트릭 오링 씰과 모서리부를 몰딩한 개스킷이 유체 누출을 방지합니다. 알루미늄 피스톤이 탁월한 내구성을 보장합니다.

연료 시스템 - 고압 커먼레일 전자 제어 연료 시스템은 엔진 속도 또는 부하 상태에 관계없이 일정한 고압 분사를 제공합니다. 이점으로는 낮은 소음 및 진동으로 인한 조용한 작동, 신속한 부하 인가 등이 있습니다.

윤활 시스템 - 표준 용량(18L[19쿼트])의 선박 등급 오일 팬과 엄선된 엔진 장착 및 원격 윤활 필터가 설치 유연성과 유지보수 용이성을 보장합니다.

냉각 시스템 - 단일 루프를 사용하는 저온 애프터쿨링으로 2개의 용골 냉각기가 필요하지 않고 배출가스가 감소합니다. 원통 다관식 열교환기는 우수한 내구성과 정비 편의성을 제공하고 최소한의 유지보수를 요구하도록 설계되었습니다. 팬 드라이브는 라디에이터 냉각 구성에 사용할 수 있습니다.

흡기 시스템 - Cummins Turbo Technologies의 후방 엔진 장착 수냉식 터보차저는 선박 응용 분야를 위해 최적화되었습니다.

배기 시스템 - 수냉식 배기 매니폴드를 주조하여 표면 온도를 낮추고, 안전성과 성능을 향상시켰습니다.

전자 장치 - 12v 및 24v 양자 시스템 전자 장치는 입증된 ECM을 사용하여 연료 소비, 부하 주기, 엔진 부하 및 속도와 같은 작동 매개 변수를 모니터링하면서 진단 및 예측을 수행하고 엔진을 철저히 보호합니다. 모든 선박 연결을 위한 전기 고객 인터페이스 박스를 단순화하여 설치 복잡성을 줄였습니다.

인증 - 후처리를 사용하지 않고 미국 EPA 티어 3 배출 규정을 준수합니다. 국제선급연합회(IACS)와 SOLAS의 요건을 충족하도록 설계되었습니다. 사용 가능한 등급의 전체 승인 목록은 현지 커민스 전문가에게 문의하세요.

옵션 장비

 

  • 전방 동력 인출 어댑터
  • 에어 및 전기 시동 모터
  • 작동 상태 및 성능을 모니터링하고 최적화하는 데 사용할 수 있는 다양한 디스플레이 옵션을 갖춘 통합형 C Command 전자 패널
  • SAE B 액세서리 드라이브
  • 완전 통합형 유형에 승인된 경보 및 안전 시스템
규격

구성

인라인, 6기통, 4행정 디젤

흡기

터보차저/애프터쿨러 사용

배기량

8.9 L(542 in3)

보어 및 스트로크

114 X 145 mm(4.49 X 5.71 in)

회전

플라이휠을 바라봤을 때 반시계 방향

연료 시스템

고압 커먼레일

 

 

제품 크기 및 중량 

 

 

전체 길이

mm (in)

1362.3 (53.63)

블록 길이

mm (in)

856.0

(33.7)

전체 너비

mm (in)

969.8 (38.18)

전체 높이

mm (in)

1213.7 (42.78)

전체 무게

kg (lb)

977 (2153)

선택한 엔진 구성에 따라 크기가 다를 수 있습니다.



당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.
등급

레크리케이션용 선박 추진 엔진(가변속 등급)

모델

kW

MHP

BHP

속도(RPM)

등급

배출량

QSL9

302

410

405

2100

고출력

IMO 2 | EPA 3 | RCD 2

 

상업용 선박 추진 엔진(가변속 등급)

모델

kW

MHP

BHP

속도(RPM)

등급

배출량

QSL9

209

285

281

1800

연속

IMO 2 | EU 3a

QSL9-SW

213

290

286

1800

연속

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

QSL9-KC

213

290

286

1800

연속

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

QSL9

243

331

326

1800

고부하

IMO 2 | EU 3a

QSL9-KC

246

335

330

1800

고부하

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

QSL9-SW

246

335

330

1800

고부하

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

QSL9

298

406

400

2100

중부하 연속

IMO 2 | EU 3a

QSL9-SW

302

410

404

2100

중부하 연속

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

QSL9-KC

302

410

404

2100

중부하 연속

IMO 2 | EPA 3 | EU 3a

선박 배출 정보 관련 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.



효율성
성능

또는