Une énergie compacte pour chaque application

 

Quel que soit le besoin en énergie, les moteurs G-drive propulsés par Cummins démontrent l'engagement à fournir des solutions énergétiques fiables et efficaces dans un format compact. Ces moteurs sont soigneusement conçus pour répondre à une variété d'applications où les besoins en énergie peuvent être modérés, mais où la fiabilité est essentielle. Connus pour leur construction robuste et leur technologie avancée, les moteurs G-drive de Cummins de moins de 1000 kVA offrent un équilibre entre énergie et carburant, garantissant des performances optimales tout en minimisant les coûts d’exploitation.

Réputés pour leur durabilité et leur faible entretien, ces moteurs intègrent des caractéristiques de pointe telles que des commandes électroniques avancées et des systèmes d'alimentation en carburant efficaces. Leur taille compacte les rend adaptés aux installations avec un espace limité, sans compromettre la distribution d'énergie. 

Comme pour tous les produits G-Drive de Cummins, les moteurs de moins de 1000 kVA illustrent un mélange d'innovation et de fiabilité, ce qui en fait un choix privilégié pour tous vos besoins en énergie.

Des moteurs G-drive aussi flexibles que vos besoins en énergie.

Moteur mécanique B Series G Drive
Moteur présenté

4B3.3

 

Petits, légers et économiques, nos moteurs de la série B comprennent une injection directe de carburant pour des performances plus propres, plus silencieuses et plus économes en carburant et offrent une valeur exceptionnelle en termes d’installation, de simplicité et d’entretien, avec des contrôles de jeu des soupapes qui ne sont pas nécessaires avant 2 à 000 heures, soit deux fois la norme de l’industrie.

En savoir plus
Moteur G Drive QSL9
Moteur présenté

QSL9

 

Offrant des performances de puissance exceptionnelles, cette série peut gérer les conditions de travail les plus difficiles, offrant une meilleure économie de carburant, une meilleure capacité de démarrage à froid et un bruit de fonctionnement réduit.

En savoir plus

Concevoir la prochaine génération d'énergie.

Introduction

Avec plus de 80 ans d’expérience dans l’alimentation d’applications commerciales, récréatives et gouvernementales à l’échelle mondiale, Cummins offre la fiabilité et la durabilité que les opérateurs attendent.

Unités

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

200 kW

250 kVA

Source d'alimentation de secours

220 kW

275 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

124-188 kW

155-234 kVA

Source d'alimentation de secours

137-205 kW

171-256 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

400-409 kW

500-512 kVA

Source d'alimentation de secours

440-450 kW

550-563 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

207-260 kW

259-325 kVA

Source d'alimentation de secours

226-284 kW

283-355 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

2680-3750 kW

3000-3750 kVA

Source d'alimentation de secours

3000-3500 kW

2680-4375 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

2200-2512 kW

2750-3140 kVA

Source d'alimentation de secours

2400-2760 kW

3000-3450 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1362-2000 kW

1702-2500 kVA

Source d'alimentation de secours

1500-2260 kW

1875-2825 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1021-1462 kW

1277-1828 kVA

Source d'alimentation de secours

1120-1614 kW

1400-2017 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

800-1126 kW

1000-1408 kVA

Source d'alimentation de secours

880-1251 kW

1101-1563 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

741-929 kW

926-1162 kVA

Source d'alimentation de secours

816-1019 kW

1020-1273 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

531-736 kW

663-920 kVA

Source d'alimentation de secours

603-816 kW

753-1020 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

500-550 kW

625-688 kVA

Source d'alimentation de secours

550-600 kW

688-750 kVA

Contactez-nous