Libérant une puissance inégalée, propulsé par Cummins G-Drive

 

Les moteurs Cummins G-Drive de plus de 1000 kVA constituent des solutions puissantes conçues pour répondre aux exigences des besoins en énergie à grande échelle, souvent associés à des applications critiques. Conçus en mettant l’accent sur la robustesse et la fiabilité, ces moteurs de grande capacité sont conçus pour offrir des performances inébranlables sous de lourdes charges. Tirant parti de la technologie de pointe et de l’ingénierie de précision, Cummins s’assure que ces moteurs fournissent une alimentation fiable, ce qui les rend idéaux pour les infrastructures critiques telles que les centres de données, les hôpitaux et les installations industrielles où l’alimentation ininterrompue n’est pas négociable.

Ces moteurs, propulsés par Cummins G-Drive, présentent une formidable combinaison de capacité et de fiabilité, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique, Cummins intègre des technologies de pointe pour garantir que ces moteurs offrent des performances constantes et fiables, répondant aux exigences des environnements les plus énergivores. 

Propulsés par Cummins, les moteurs G-Drive s’engagent à la durabilité et à la longévité, offrant une solution robuste pour ceux qui ont besoin de réserves de puissance substantielles, se positionnant comme une épine dorsale fiable pour les besoins en énergie à grande échelle où les temps d’arrêt ne sont pas une option. 

Moteurs G-Drive de grande puissance pour vos besoins en énergie à grande échelle

Moteur G Drive QSK60
Moteur présenté

QSK60

 

Spécialement conçu pour une durée de vie prolongée, atteignant plus de 20,000 heures de fonctionnement avant révision, la nouvelle configuration des composants établit une nouvelle référence pour un fonctionnement à faible coût.

En savoir plus
g moteur d’entraînement QSK95
Moteur présenté

QSK95

 

Le moteur QSK95 dispose de certaines des technologies les plus avancées, conçues pour les applications de l’utilisateur final afin d’obtenir des performances plus propres et plus efficaces. Doté d’une technologie d’injection de carburant de pointe pour une distribution de puissance plus rapide et d’un système de suralimentation à quatre turbocompresseurs pour augmenter la réponse transitoire. En conséquence, le moteur QSK95 G-Drive offre les meilleures performances transitoires de sa catégorie, capable de répondre aux normes ISO G3.

En savoir plus

Concevoir la prochaine génération d'énergie.

Introduction

Avec plus de 80 ans d’expérience dans l’alimentation d’applications commerciales, récréatives et gouvernementales à l’échelle mondiale, Cummins offre la fiabilité et la durabilité que les opérateurs attendent.

Unités

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

200 kW

250 kVA

Source d'alimentation de secours

220 kW

275 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

124-188 kW

155-234 kVA

Source d'alimentation de secours

137-205 kW

171-256 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

400-409 kW

500-512 kVA

Source d'alimentation de secours

440-450 kW

550-563 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

207-260 kW

259-325 kVA

Source d'alimentation de secours

226-284 kW

283-355 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

2680-3750 kW

3000-3750 kVA

Source d'alimentation de secours

3000-3500 kW

2680-4375 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

2200-2512 kW

2750-3140 kVA

Source d'alimentation de secours

2400-2760 kW

3000-3450 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1362-2000 kW

1702-2500 kVA

Source d'alimentation de secours

1500-2260 kW

1875-2825 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

1021-1462 kW

1277-1828 kVA

Source d'alimentation de secours

1120-1614 kW

1400-2017 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

800-1126 kW

1000-1408 kVA

Source d'alimentation de secours

880-1251 kW

1101-1563 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

741-929 kW

926-1162 kVA

Source d'alimentation de secours

816-1019 kW

1020-1273 kVA

Fréquence (Hz)

50, 60

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

531-736 kW

663-920 kVA

Source d'alimentation de secours

603-816 kW

753-1020 kVA

Fréquence (Hz)

60, 50

Type de carburant

Diesel

Source d'alimentation principale

500-550 kW

625-688 kVA

Source d'alimentation de secours

550-600 kW

688-750 kVA

Contactez-nous