Fréquence
Type de carburant
| Évalué pour | kW | kVA |
|---|---|---|
| Source d'alimentation principale | 200 | 250 |
| Source d'alimentation de secours | 220 | 275 |
Disponibilité des produits
Applications
Les moteurs mécaniques Cummins L sont conçus pour offrir des performances de haute résistance dans chaque machine. Le moteur L8.9 s'est forgé une réputation inégalée en matière de fiabilité, grâce à des caractéristiques conçues pour optimiser l'intégration du moteur dans les installations OEM. Le L8.9 est doté d’une injection indirecte de carburant, ce qui permet d’obtenir des performances plus propres, plus silencieuses et plus économes en carburant. Avec une enveloppe très compacte à 6 cylindres et un rejet de chaleur extrêmement faible, le moteur offre un haut degré de flexibilité d’installation.
Caractéristiques et avantages
Injection de carburant en ligne : La pompe en ligne Bosch fonctionne à des pressions d’injection élevées pour une combustion plus propre et des émissions réduites.
Holset HX40 Turbo à décharge : La conception à décharge optimise la réponse transitoire.
Conception de bloc intégrée : les circuits fluides intégrés remplacent les tuyaux et éliminent les fuites potentielles.
Culasse à 24 soupapes : quatre soupapes par cylindre pour une puissance accrue avec une réponse plus rapide et une économie de carburant.
Conception intégrée Coolpac : les produits sont fournis avec un ensemble de refroidissement et un kit de filtre à air pour un ensemble de distribution d'énergie complet. Chaque composant a été spécifiquement développé et rigoureusement testé pour les produits G-Drive, garantissant des performances élevées, une durabilité et une fiabilité incomparables.
Service et support : les produits G-Drive bénéficient d'un niveau de support technique et de service après-vente sans compromis, offert par un service de renommée mondiale.