Yeni nesil güvenilir gücü geliştiriyoruz. Intro 100 yılı aşkın yenilik ve deneyimle küresel olarak uygulamalara güç sağlayan Cummins, operatörlerin beklediği güvenilirliği ve dayanıklılığı sunar. Arama Birim İngilizce Metrik Ürün Türü Aks (88) Fren (28) Taşıyıcı (9) Aktarma Organı (3) Motor (407) Yangın Pompası (8) G-Tahrik Motoru (40) Dişli (1) Şanzıman / Enerji Çekişi (1) Jeneratör (147) Jeneratör modeli (679) Süspansiyon (6) Lastik Şişirme Sistemi (1) Transfer Muhafazası (1) Transfer Şalteri (7) Şanzıman (1) ePowertrain (3) Ürün Bulunabilirliği Afrika Orta Doğu (791) Asya Pasifik (918) Avrupa (800) Hindistan (413) Latin Amerika (976) Kuzey Amerika (1082) Yakıt türü Dizel (583) Benzin (32) Fakir Yanmalı Gaz (20) Doğal Gaz (67) Doğal Gaz/Propan (80) Propan (23) Uygulama Tarım (74) Toplu Taşıma Ve Tankerler (2) CDBS Bagaj (1) CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü (49) CDBS İnşaat ve Altyapı (37) CDBS Boş Konteyner İşleyicisi (6) CDBS İtfaiye ve Kurtarma (18) CDBS Yer Servis Ekipmanı (7) CDBS Ağır Yük (18) CDBS Lift Kamyonu (11) CDBS Malzeme İşleme (22) CDBS Mobil Vinçler (15) CDBS Port Traktörü (4) CDBS Demiryolu Vagonu (10) CDBS Erişim İstifleyicisi (3) CDBS Yakıt İkmal Aracı (5) CDBS Kar Makinesi (3) CDBS Çekici (3) CDBS Römork (20) CDBS Kamyon (73) Şasi Kabin Motorları (1) Kojenerasyon Jeneratörleri (2) Ticari Endüstriyel Jeneratörler (69) Ticari Mobil (7) İnşaat (66) Veri Merkezleri (11) Savunma (38) Sondaj (13) Avrupa Kamyon ve Otobüs (8) Yangın ve Acil Durum (36) G-Drive - Kırma / Madencilik (39) G-Drive - Dinamik / Döner UPS (13) G-Drive - Intermodal (24) G-Drive - Aydınlatma Kuleleri (12) G-Drive - Film Sitesi (39) G-Drive - Petrol ve Gaz (38) G-Drive - Prime (40) G-Drive - Demiryolu (24) G-Drive - Kiralık (41) G-Drive - Yedek (40) G-Drive - Kaynak (12) Gaz Kompresyonu (10) Sağlık Hizmetleri (26) Ağır Hizmet Kamyonu (30) Yüksek Beygir Gücü Ticari Endüstriyel (5) Hafif Ticari Araç (2) Deniz (30) Deniz - Yardımcı Motorlar (20) Deniz - Ticari (29) Deniz - Jeneratörler (15) Deniz - Tahrik Motorları (20) Deniz - ReCon (8) Deniz - Rekreasyonel (25) Orta Hizmet Kamyonu (28) Askeri / AMMPS (2) Madencilik Motorları (39) Madencilik Jeneratörleri (1) Kritik Görev (6) Mobil Güç (5) Geniş Pencereli Tur Otobüsü (11) Motorlu Karavan ve Karavan Motorları (27) Motorlu Karavan ve Karavan Jeneratörleri (13) Doğal Gaz Motorları (14) Petrol ve Gaz Motorları (47) Petrol ve Gaz Jeneratörleri (1) Paralelleme Kontrolleri (6) Kamyonet (7) Taşınabilir Jeneratörler (7) Güç Üniteleri (12) Birincil Güç (11) Demiryolu Motorları (23) Rekreasyonel Araçlar (1) Ret (7) Kiralık Jeneratörler (8) Repower (2) Mesken Kullanımına Yönelik Ev Jeneratörü (9) Okul Servisi (18) Küçük İşletme Yedek (11) Yedek Güç (20) Telekom (8) Transit Otobüs (26) Kamyon Ekipmanı Üreticileri ve Gövde Üreticileri (18) Yeraltı Madenciliği (3) Mesleki (15) Su Arıtma (15) Kuyu Bakımı (25) Ürün Grubu Hava Diski Frenleri (8) Otomatik Bolluk Ayarlayıcıları (1) Yardımcı Şanzımanlar (1) Taşıyıcılar (9) Bileşenler (1) Aktarma Organları (3) Kampanalı Frenler (11) Ön Tahrik Aksları (23) Ön Tahriksiz Akslar (7) Şanzımanlar/PTO'lar (1) Ağır Hizmet Hidrolik Disk Frenleri (1) Meritor Lastik Şişirme Sistemi (MTIS) (1) Quadraulic Disk Frenleri (2) Rotorlar (1) Tek Arka Tahrik Aksları (46) Süspansiyonlar (7) Tandem Arka Tahrik Aksları (18) Römork Aksları (2) Tridem Arka Tahrik Aksları (4) Islak Disk Frenleri (1) Tekerlek Uçları (3) ePowertrains (3) X15 Verimlilik Serisi (2024) Güç 400 - 500 hp Güç 298 - 373 kW Tork 1450 - 1850 lb-ft Tork 1966 - 2508 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle X15 Performans Serisi (2024) Güç 525 - 565 hp Güç 391 - 421 kW Tork 1650 - 2050 lb-ft Tork 2237 - 2779 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle X15 Üretkenlik Serisi (2024) Güç 430 - 605 hp Güç 321 - 451 kW Tork 1650 - 2050 lb-ft Tork 2237 - 2779 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle X12 (2024) Güç 350 - 500 hp Güç 261 - 373 kW Tork 1250 - 1700 lb-ft Tork 1695 - 2305 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Ağır Hizmet Kamyonu için X12 (2024) Güç 350 - 500 hp Güç 261 - 373 kW Tork 1250 - 1700 lb-ft Tork 1695 - 2305 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Motorlu Karavan ve Karavan için X12 (2024) Güç 350 - 500 hp Güç 261 - 373 kW Tork 1250 - 1700 lb-ft Tork 1695 - 2305 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Yangın ve Acil Durumlar için X12 (2024) Güç 350 - 500 hp Güç 261 - 373 kW Tork 1250 - 1700 lb-ft Tork 1695 - 2305 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Yangın ve Acil Durumlar için L9 (2024) Güç 270 - 450 hp Güç 201 - 336 kW Tork 860 - 1250 lb-ft Tork 1166 - 1695 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Orta Hizmet için L9 (2024) Güç 260 - 380 hp Güç 194 - 283 kW Tork 860 - 1250 lb-ft Tork 1166 - 1695 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Okul Servisi için L9 (2024) Güç 260 - 360 hp Güç 194 - 268 kW Tork 860 - 1150 lb-ft Tork 1166 - 1559 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle Transit Otobüs (2024) için L9 Güç 260 - 360 hp Güç 194 - 268 kW Tork 860 - 1250 lb-ft Tork 1166 - 1695 N•m Sertifika EPA 2024 Ayrıntıları Görüntüle X15 Performans Serisi (2021) Güç 525 - 565 hp Güç 391 - 421 kW Tork 1650 - 2050 lb-ft Tork 2237 - 2779 N•m Sertifika EPA 2021 Ayrıntıları Görüntüle Sayfa numaralandırma Mevcut sayfa 01 Sayfa 02 Sayfa 03 Sayfa 04 Sayfa 05 Sayfa 06 Sayfa 07 Sayfa 08 Sayfa 09 Sonraki sayfa ... Son sayfa 120 1 - 12 / 1430 Filtre Ürünleri