C40D2R

Frekans

50/60, Çift Hz
Değerler kW kVA
Birincil 31 38
Jeneratör 34 42
Sürekli 23 28

Ürün Bulunabilirliği

Latin Amerika
4BT3.9-G2

Frekans

50/60

Çift

Emisyon Seviyeleri

AB, mobil uygulama

AB, sabit uygulama

EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama

EPA, sabit acil durum uygulaması

EPA, sabit acil olmayan uygulama

Motor Modeli ve Yakıt Türü

4B3.9-G2 - Dizel

Değerler

Sürekli

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

50 Hz Kiralık - Dizel

60 Hz Kiralık - Dizel

Muhafaza Türü

Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Birincil

31 kW

38 kVA

Jeneratör

34 kW

42 kVA

Sürekli

23 kW

28 kVA

İlgili Modeller

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

36 kW

45 kVA

Jeneratör

40 kW

50 kVA

Satış Ekipleriyle İletişime Geçin veya Bir Konum Bulun