C40D2R

Frekans

60 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 36 45
Jeneratör 40 50

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu
4BT3.9-G2

Frekans

60

Emisyon Seviyeleri

AB, mobil uygulama

AB, sabit uygulama

EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama

EPA, sabit acil durum uygulaması

EPA, sabit acil olmayan uygulama

Motor Modeli ve Yakıt Türü

4BTAA3.3-G12 - Dizel

Değerler

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

60 Hz Kiralık - Dizel

Muhafaza Türü

Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Birincil

36 kW

45 kVA

Jeneratör

40 kW

50 kVA

İlgili Modeller

Frekans (Hz)

50/60, Çift

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

31 kW

38 kVA

Jeneratör

34 kW

42 kVA

Satış Ekipleriyle İletişime Geçin veya Bir Konum Bulun