Tier 4 Final (751 hp'den fazla) Dizel Egzoz Sıvısı

Cummins'in >751 hp Tier 4 Final motorlarında egzozdaki NOx emisyonlarını azaltmak için Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemi kullanılmaktadır. Egzoz son işlem sisteminin ana bileşenlerinden biri Dizel Egzoz Likitidir (DEF).
DEF, %67,5 su ve %32,5 otomotiv sınıfı üreden oluşan, zehirli olmayan bir çözeltidir ve SCR sisteminin ana unsurlarından biridir. Uluslararası Standartlar Örgütü'nün ISO 22241-1 standardı ile ve Amerika Petrol Enstitüsü tarafından tanımlanan saflık gereksinimleri bulunmaktadır.
%32,5 DEF çözeltisi, en iyi soğuk hava performansı nedeniyle SCR sistemleri için dünya çapında en çok tercih edilen çözeltidir. Çözelti, bu %32,5 konsantrasyonda tüm olası konsantrasyonlar arasında en düşük donma noktasına sahiptir. Bu konsantrasyonda üre ve suyun aynı oranda donması ve erimesi sayesinde SCR egzoz sisteminde doğru konsantrasyonun elde edilmesini sağlar.
DEF Tüketimi
DEF tüketimi ortama, çalışmaya ve ekipmanın görev döngüsüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ortalama olarak DEF tüketimi, yakıt tüketiminin %3'ü ile %5'i arasında gerçekleşmektedir. Yakıt tüketimi arttıkça DEF tüketimi de artar. Dolayısıyla DEF dağıtımı ve depolamasını planlarken ekipmanın en yüksek tüketim oranlarını dikkate almak önemlidir.
Depolama ve Taşıma
DEF, insanlar, hayvanlar ve çevre açısından ciddi bir risk yaratmaz ancak tüm malzemelerle uyumlu değildir. DEF, güvenle taşınabilir ve saklanabilir, zehirli değildir, kirlilik yaratmaz ve tutuşmaz. 12°F sıcaklıkta donmasına karşın donan DEF aracın başlatılmasını ya da çalışmasını etkilemez. Aşırı sıcaklıklarda saklandığında ya da bu tür sıcaklıklara maruz kaldığında zehirli hale gelmez.
Ekipman üzerinde bulunan SCR sistemi, deposu ve dağıtım sistemi, korozyonu, buharlaşmayı ve kontaminasyonu önlemek için DEF özellikleriyle tamamen uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Her sistemde, sistem performansını en üst düzeye çıkarmak için DEF kalitesini ve seviyesini izleyen sensörlerin yanı sıra depodan SCR ünitesine giden ısıtmalı hatlar bulunmaktadır. Ancak toplu DEF depolama ve dağıtım sistemlerini seçerken ekstra dikkat edilmelidir. Tüm hortumlar, bağlantı parçaları ve depolar, DEF'nin kimyasallarla kontamine olmasını ve SCR sisteminde yüksek maliyetli hasarları önlemek için paslanmaz çelik, belirli plastikler, titanyum ya da EPDM lastik gibi DEF onaylı malzemelerden üretilmelidir.
DEF'nin 12°F ile 86°F arası sıcaklıklarda saklanması önerilmektedir. Bu sıcaklık aralığında saklandığında raf ömrü bir yıldan uzun olacak 65°F'tan düşük sıcaklıklarda saklandığında ise raf ömrü 2 yıla uzayacaktır.
DEF'nin Ulaşılabilirliği
Trafiğe açık yollar pazarında, son birkaç yılda önemli bir DEF altyapısı büyümesi görüldü ve şu anda Kuzey Amerika'da 1.000'i aşkın DEF pompa istasyonu yer almaktadır. Yol dışı kullanımdaki artan talep, önümüzdeki birkaç yıl içinde çeşitli yakıt ve kimyasal hizmet sağlayıcıları üzerinden yol dışı ürün mevcudiyetini artıracaktır.
DEF çeşitli boyutlarda mevcuttur:
- Dökme (>5.000 gal.)
- Plastik ve Tek Kullanımlık Çantalar (275 ve 330 gal.)
- Varil (55 gal.)
- Küçük Paketler (1 ve 2,5 gal.)
DEF özel doldurma ekipmanları gerektirmektedir. DEF taşıma ekipmanları, Kuzey Amerika'da yakıt ve diğer likit dağıtım ekipmanları sağlayan tesislerin birçoğunda bulunmaktadır.