Apache püskürtücü
Tarım

Apache püskürtücü serisi için Cummins Tier 4 Final gücü

Küresel Güç Teknolojisi Lideri, Cummins Inc. tarafından

Ekipman Teknolojileri 1997'de kurulduğunda misyonları sağlam, güvenilir ve basit bir püskürtücü tasarlamaktı.

Onların çözümleri; çalıştırması ve bakımı kolay, verimli ve hafif ancak nihayetinde işi bitirecek kadar sağlam olan mekanik tahrik makineleriydi. Önemli ürün özelliklerinden biri, tarlada uzun günler boyunca konforlu şekilde sürülen traktör "hissi"dir. 

En son Apache püskürtücü olan AS640 kompakt ve çeviktir. Cummins QSB4.5 Tier 4 Final motoru, 163 beygir gücü ve 466 pound-feet tork sunar. Ağırlığı 17.000 pound'un biraz altında olan bu model, daha fazla yakıt tasarrufu ve daha az toprak sıkıştırması sağlar.  Daha küçük çiftlikler tarafından uygun fiyatlı kendi kendine tahrikli bir seçenek olarak veya daha büyük bir traktörün ulaşamadıkları alanları püskürtmek için verimli bir yol gerektiren büyük ölçekli çiftlikler tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

"Müşterilerimiz paraları için çok çalışıyor. Ekipman satın alırken, zamanları ve enerjileri için en iyi şekilde yararlanmayı beklerler. Buna saygı duyuyoruz ve bu nedenle Cummins, tüm püskürtücü yelpazemizde motor sağlayıcısıdır. Performans, güvenilirlik ve yakıt verimliliği en önemli önceliktir ve Cummins motorları tüm bu vaatleri yerine getirir." diyor Apache üreticisi Ekipman Teknolojileri İcra Kurulu Başkanı Matt Hays.

Cummins ayrıca Ekipman Teknolojileri'nin daha büyük makineleri için güç sağlar - 40 Serisi püskürtücü serisi. Cummins'in 6.7 litrelik motorlarından oluşan seri, 173 beygir gücünde (129 kW) derecelendirilmiş AS740'yi içerir; 225 beygir gücünde (168 kW) derecelendirilmiş AS1040; 260 beygir gücünde (194 kW) derecelendirilmiş AS1240; ve 300 beygir gücünde (224 kW) derecelendirilmiş AS1240 XP. 

Daha fazla beygir gücü ve daha az yakıt tüketimi ile Cummins Tier 4 Final motorları, Cummins tarafından şimdiye kadar üretilen en popüler ve çok yönlü serilerden biridir. Yüksek basınçlı ortak demiryolu (HPCR) yakıt sistemi, soğutmalı egzoz gazı devridaimi (EGR), dizel oksidasyon katalizörü (DOC) ve seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi, Apache 20 Serisinden %5-20 daha iyi yakıt verimliliği ve ultra düşük emisyonlar sunar.

"Cummins, müşterilerin başarılı olması için her zaman yardımcı olmanın yollarını arıyor. Amacımız, Apache müşterilerinin işlerini başarılı hale getirmek için ihtiyaç duydukları Tier 4 Final motor gücüne, verimliliğine ve güvenilirliğine sahip olmasını sağlamaktır. Başından beri Cummins uygulama mühendisleri ve makine entegrasyon uzmanları, tüm püskürtücüler için optimum motor kurulumları sunmak için Ekipman Teknolojileri ekibiyle yakın bir şekilde çalıştı." diyor Cummins Endüstriyel Satış Müdürü Jason Beckort.

İlgili vaka çalışmaları
Tarım Vaka Çalışması

CPE Teknik Uzman Atlayan Nicholas Hawes'in teknik raporu: Giriş | Test Sonuçları | Özet Yönetici Özeti Bu makale...

Tarım Vaka Çalışması

Tüm çiftçileri çağırıyor! Verimliliğin işletmenizin başarılı kalmasına yardımcı olduğunu biliyoruz, bu nedenle yakıt tasarrufunuzu artırmanıza ve tasarruf etmenize yardımcı olmak için on ipucu geliştirdik...

Tarım Vaka Çalışması

2020'de, Kubota, bugüne kadarki en büyük traktörünü tanıttı: 19.510 lb. / 8550 kg M8.  Onun büyük özellikleri: güç, güvenilirlik, konfor ve değerdir.  Güç gelir...