Yangın pompası tahrik motorları hakkında yaygın sorulara değerli yanıtlar. Aşağıdaki listemize bakın.

Yeni Siparişler: [email protected]

Servis: [email protected]

Satış: [email protected]

NT/NTA855, 6BTA5.9-F1/F2/F4 ve 6CTA8.3-F1/F2/F3 motorları, duman açısından yüksek bir Bosch numarası olan EPA öncesi emisyon onaylı motorlardır. Motorun bakımı düzgün şekilde yapıldıysa, duman büyük olasılıkla normaldir.

Önceki motorun soğutma döngüsü Aralık 2013 sonrasında yeniden KULLANILMAYABİLİR. O zamandan bu yana, Factory Mutual tarafından özel motor modeli için tasdikli FM onaylı bir soğutma döngüsü temin etmemiz gerekli kılındı. FM onaylı soğutma döngüsü olmadan, motor FM onaylı olamaz. Cummins, tatlı su ve tuzlu su için uygun soğutma döngüleri sunar. Yatay ayrılabilir gövdeli pompa uygulamaları için elektrikli kapama valfleri sunuyoruz.

Cummins ürünlerinden bazıları nominal hıza sahiptir. Nominal hıza sahip bir motor, listelenen iki puan arasında her RPM'de onaylıdır. Bu bilgiler motor veri sayfalarında yer alır. Aksi durumda, motor RPM'si yalnızca + / - 10 RPM olarak ayarlanabilir.