SmartEfficiency
Cummins'teki yaklaşık 100 yıllık mühendislik uzmanlığımız, optimum performans dengesi ve düşük emisyonlarla bir dizi Euro 6 ürünü sunmamızı sağladı. Bununla da kalmıyoruz, bu motorları iyileştirilmiş yakıt verimliliği, azaltılmış CO2 emisyonları ve en düşük toplam işletim maliyeti sağlayacak şekilde müşterilerimizin kurulumlarına uyarlamak için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu, Cummins'i ve müşterilerimizi gelişmiş performans sunmak için Euro 6'ya uymanın ötesine taşıyan geleceğe yönelik çözümler geliştiren SmartEfficiency'dir.
Bu tema altında Cummins, aşağıdakileri içeren önemli ürün serisi iyileştirmelerini tanıttı; optimize edilmiş kalibrasyonlar, başlat-durdur (stop-start) özelliği, geliştirilmiş güç ve tork ile uyumlu hale getirilmiş ürün ve diğer sürdürülebilir teknolojiler. Bunlar, aktarma organı verimlilik iyileştirmeleri ve işletme maliyetlerinde azalma yoluyla sağlanan gerçek müşteri avantajlarıyla birlikte uyumluluğun daha yakın kontrolünü sağlamak için 2017 Euro 6 Faz C gereksinimerine de uyumludurlar.
Cummins, uzun ömürlü sağlam mimariyle Euro 6 standardını karşıladı ve bu, önemli ürün güncellemeleri gerekmeden Faz C ve sonraki Faz D'ye uymamızı sağlıyor. Bununla birlikte, elektronik kontrol yükseltmeleri bunu yapmak için yeterli olsa da, Cummins burada durmadı ve mühendislerimiz, iyileştirilmiş verimlilikle daha fazla değer sunmak için bir dizi müşteri odaklı iyileştirme üzerinde çalışıyor.
Bu nedenle Cummins, sera gazı emisyonlarına odaklanmayı desteklemek için daha verimli araç kullanımı sağlayan bir dizi çözümle verimliliği yeniden tanımlıyor. Hem ürün tasarımını hem de ürün kurulum girişimlerini kapsayarak şirketin sürdürülebilirlik politikası ile aynı doğrultuda kalıyor. Biz, sürekli olarak daha küçük ve daha hafif bileşenler geliştirmeye çalışıyoruz. Profesyonel motor uzmanlığımız, verimliliği optimize eden entegre sistem çözümleri tasarlamamıza olanak vermektedir. Verimli çalışma için özelleştirilmiş kurulumlar sunmak üzere OEM'lerle ortaklık kurarak güçlü entegrasyon desteği de sağlamaktayız.
SmartEfficiency için ilk adım, motor kalibrasyonlarını uyarlamak ve her uygulamayı kendi yararına göre ele almaktır. Cummins mühendisleri, motordan ve ilgili bileşenlerden en iyi şekilde yararlanmak için güç aktarma sistemiyle ilgili teknik bilgilerini kullandı. OEM müşterileriyle yapılan son veriyolu testleri sırasında, revize edilmiş kalibrasyonların %8'e kadar yakıt tasarrufu sağladığı ortaya çıkmıştır. Diğer SmartEfficiency çözümleri, geliştirme aşamasında bunu daha da yükseltecektir.
Güncellenen ürün bilgileri kullanıma hazır olduğunda buraya eklenecektir. Cummins'in en son gelişmelerinden haberdar olmak için bizi Twitter'da @cumminseurope'da takip edin.