Güç
Tork
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
Premium Performans
Motor platformlarında eşi benzeri olmayan 8.9 litrelik L serisi yüksek hacimli ağır hizmet motorlarının güçlü karakteristiği ile daha küçük, orta seviyeli motorların verimliliğini ve düşük işletme maliyetlerini bir araya getirir. Bu özelliklerin bir arada sunulması sayesinde birçok araçta bu motor kullanılabilirken üst seviyede performans sağlanır. Ayrıca her türlü uygulamaya göre ayarlanabilen bu motor sektörde aşılamamış bir güvenilirlik ününe sahiptir.
L9 Euro VI uygulama dereceleri
| Uygulama | Güç | Tork |
|---|---|---|
| Otobüs | 340- 370 hp (254-276 kW) | 1600 Nm |
| Yolcu otobüsü | 370- 400 hp (276-298 kW) | 1700 Nm |
| Kamyon | 370- 400 hp (276-298 kW) | 1700 Nm |
Özellikler
- XPI: Cummins ekstra yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon sistemi, artan araç taleplerine sorunsuz ve hızlı motor yanıtı sağlar.
- Platform stabilitesi: L Serisi mimarisinin, motor iyileştirmelerinde gereksiz karmaşıklıktan kaçınmayla gelen uzun bir başarı geçmişi bulunmaktadır.
- Akıllı elektronikler: Cummins dijital araçlarıyla yolculuk ve teşhis verilerine kolayca erişebileceğiniz şekilde araç kontrollerine kusursuz entegrasyon.
- VGT: Dizel L9 daha yüksek tork ve düşük emisyon sağlamak için bir Cummins VGT™ Değişken Geometrili Turboşarjı kullanır.
- Yüksek kuvvetli komponentler: Sulu gömlekler, hedefli yağlı soğutmalı çelik pistonlar ve güçlendirilmiş çelikten krank mili de dahil termal ve mekanik stres seviyelerini büyük ölçüde azaltmak için.
- Küresel kullanılabilirlik: L9, dünya çapındaki tüm emisyon regülasyonlarını karşılamak üzere farklı versiyonlarda alınabilir.
- DPF-SCR: Dizel Partikül Filtresi ve Seçici Katalitik Redüksiyon egzoz son işlemi modüler ve ayarlanabilirdir.