""
Deniz

Kore'den Bangladeş'e

Alan Haig-Brown tarafından

Cummins Tekne Referansı #680

Teslimat yolculuğu için bahçeden ayrılmaya hazır.

Bangladeş Denizcilik Bakanlığı, ülkenin geniş iç nehir, kanal ve liman ağını yönetmekle sorumlu olan Bangladeş İç Su Taşımacılığı Otoritesini (BIWTA) denetlemektedir. (http://www.biwta.gov.bd/) Otorite, pilot gerektiren sular ve gemiler için pilotajı da zorunlu tutar ve yönetir. Otoritenin çok çeşitli sorumluluklar üstlenmesi için yakın zamanda güçlü bir yeni römorkör ekledikleri bir gemi filosu vardır.


Komac Design Tech tarafından tasarlanmıştır.

Komac Design Tech Co tarafından tasarlanan Dong Hae Shipbuilding yard tarafından Pusan, Kore'de inşa edilmiştir. Ltd., römorkör 4,2 metre derinliğinde 9,6 metre genişliğinde 36,6 metre uzunluğundadır. Her biri bir nozulda 2100 m/m dört bıçaklı pervaneye sahip bir çift Schottel azimuting tahrikine 1800 RPM'de 1600 HP Sürekli güç sağlayan bir çift Cummins 16 silindirli KTA50M2 motor tarafından desteklenmektedir. Tahrik trenindeki azalma 5.858:1.Sonuç, gemi yardımı sağlamak için geniş güç ve manevra kabiliyetine sahip yaklaşık 40 tonluk bir bollard çekmedir.


Cummins KTA50-M2: 1600 HP @ 1800 RPM Sürekli

Hawser vinçler, ilk güverte seviyesinde de bir çekme kancası ile ön ve kıçta bulunur. İlk seviye kabin tepesine monte edilmiş bir elektro hidrolik eklem kolu, tekne için ek çok yönlülük sağlayacaktır. Elektrik gücü, iki adet 220PS x 1500 rpm jeneratör seti ve tek bir 72PS x 1500 rpm liman seti ile sağlanır. Konaklama, mürettebat dahil olmak üzere toplam 23 kişi kapasiteli 14 kişilik bir mürettebat için sağlanır. Yakıt kapasitesi 70 metreküp ve tatlı su 25 m3'dir ve 15 güne varan yolculuklar sağlar.


Daha fazla bilgi için:

Bay Hasan Mahmud Tarek
Baş Mühendis (Deniz) Ortak Proje Direktörü
BIWTA

Dong Hae Gemi İnşası
#495-11 Gupyeong-dong
Sahagu-pusan
Kore

Koma Design Tech. Co. Ltd.
5F, 8, Hakdong-ro, 6-gil
Gangnam-gu
Seul, Kore
Telefon: 82 2 549 3161 ila 3

Ben Lee
Hesap Yöneticisi, Deniz Pazarlaması
Cummins Kore Ltd.
Telefon: 82 2 3420 0910
Mobil: 82 10 3013 0910
E-posta: [email protected]

İlgili vaka çalışmaları
Deniz Vaka Çalışması

Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...

Deniz Vaka Çalışması

Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor.  Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...

Deniz Vaka Çalışması

Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...