Denizcilik için KTA50

Güç

1180 - 1875 hp 880 - 1398 kW

Tork

lb-ft 0 N•m

Sertifika

IMO Aşama I

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

Deniz
Deniz - Ticari
Deniz - Tahrik Motorları
Deniz - Yardımcı Motorlar
Deniz - Rekreasyonel

1044-1398 kW | 1400-1875 hp

  • Zorlu ticari deniz ortamlarında, son 25 yıl boyunca kullanımla kendini kanıtlamış miras
  • Ticari denizcilik operatörlerinin sıklıkla karşılaştıkları zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu aynı güvenilir, dayanıklı güç artık süper yatlar ve yat destek gemileri dahil olmak üzere eğlence amaçlı teknecilik uygulamalarında kullanılabilir. 
  • IMO Tier I onaylıdır ve birçok model ayrıca IMO Tier II onaylıdır
  • Bir yıllık detaylı garanti kapsamındadır ve Cummins küresel servis ağı tarafından desteklenir.
  • Birleşik Krallık Daventry'deki, Daventry Motor Fabrikasında üretilmiştir. 

Özellikler ve Avantajlar

Motor Tasarımı - Kurulum ve servis kolaylığı için düşük profil. Değiştirilebilir ıslak silindir gömlekleri daha uzun ömür ve daha düşük yenileme maliyeti sağlar. Maksimum dayanıklılık için galeri soğutmalı pistonlar

Yakıt Sistemi - Güvenilir Cummins PT yakıt sistemi, hassas motor yakıt doldurması için mekanik olarak veya CENTRY elektronikleriyle çalıştırılabilir. Adım Zamanlama Kontrolü (STC), motorun yük altında düzgün hızlanmasına izin verir

Soğutma Sistemi - Daha düşük kurulum maliyeti ve daha az bakım için omurga soğutmalı veya motora monte plakalı ısı eşanjörü. Soğutma sistemi korozyonuna karşı koruma için Spin-on Cummins su arıtma filtreleri

Egzoz Sistemi - Yakıt tüketimini azaltmak ve performansı artırmak için su korumalı kuru egzoz manifoldu

Hava Sistemi - Hava girişi kısıtlama göstergeli denizci sınıfı hava filtreleri. Denizde kullanım için optimize edilmiş ikiz Cummins turboşarjları

Yağlama Sistemi - Standart (151 L [40 gal]) veya yüksek kapasiteli (185 L [49 gal]) deniz sınıfı yağ karteri. Basitleştirilmiş servis için Cummins spin-on yağ filtresi kartuşu mevcuttur

Elektronik - 12 volt seçeneği ile 24 volt standart elektrik sistemi mevcuttur. Deniz sınıfı kablo demeti

Sertifikalar - IMO Tier II emisyon düzenlemelerine uygundur 

İsteğe Bağlı Ekipman

Spesifikasyonlar

Konfigürasyon

V-16 silindir, 4 stroklu dizel

Emme

Turboşarjlı/Son soğutmalı

Hacim

50 L (3068 in3)

Delik ve Strok

159 X 159 mm (6,25 X 6,25 in)

Dönüş

Saat yönünün tersine bakan volan

Yakıt Sistemi

Basınç Zaman (PT)

 

Ürün Boyutları ve Ağırlığı 

Toplam Uzunluk

mm (inç)

2694

(104)

Blok Uzunluğu

mm (inç)

 

 

Toplam Genişlik

mm (inç)

1564

(62)

Toplam Yükseklik

mm (inç)

2260

(89)

Toplam Ağırlık

kg (lb)

5166

(11.389)

Boyutlar, seçilen motor konfigürasyonuna göre değişebilir.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Değerler

Ticari ve Rekreasyonel Deniz Tahrik Motorları (Değişken Hız Değerleri)

Model

kW

MHP

BHP

Hız (RPM)

Değerler

Emisyonlar

 

KTA50-M2

1044

1420

1400

1600

Sürekli

IMO 1

 

KTA50-M2

1193

1622

1600

1800

Sürekli

IMO 1

 

KTA50-M2

1193

1622

1600

1800

Sürekli

IMO 2

 

KTA50-M2

1193

1622

1600

1900

Ağır Hizmet

IMO 1

 

KTA50-M2

1268

1724

1700

1800

Ağır Hizmet

IMO 1

 

KTA50-M2

1342

1825

1800

1900

Ağır Hizmet

IMO 1

 

KTA50-M2

1342

1825

1800

1900

Ağır Hizmet

IMO 2

 

KTA50-M2

1398

1901

1875

1950

Orta Seviye Sürekli

IMO 1

 

 

Yardımcı Deniz Motorları (Sabit Hız Değerleri)

Motor Modeli

kW

MHP

BHP

Motor Devri (RPM)

Sınıf Tanımı

Emisyonlar

KTA50-DM

880

1197

1180

1500 (50 Hz)

Birincil Güç

Sertifikasız

KTA50-DM

900

1223

1206

1500 (50 Hz)

Birincil Güç

Sertifikasız

KTA50-DM

1000

1359

1340

1800 (60 Hz)

Birincil Güç

Sertifikasız

KTA50-DM1

1007

1369

1350

1500 (50 Hz)

Birincil Güç

IMO 1

KTA50-DM

1007

1369

1350

1800 (60 Hz)

Birincil Güç

Sertifikasız

KTA50-DM

1097

1491

1470

1500 (50 Hz)

Birincil Güç

Sertifikasız

KTA50-DM1

1097

1491

1470

1500 (50 Hz)

Birincil Güç

IMO 1

KTA50-DM1

1097

1491

1470

1500 (50 Hz)

Birincil Güç

IMO 2

KTA50-DM1

1141

1551

1530

1800 (60 Hz)

Birincil Güç

IMO 1

KTA50-DM

1220

1658

1635

1800 (60 Hz)

Birincil Güç

Sertifikasız

KTA50-DM1

1291

1754

1730

1800 (60 Hz)

Birincil Güç

IMO 1

KTA50-DM1

1291

1754

1730

1800 (60 Hz)

Birincil Güç

IMO 2

 



Verimlilik
Performans

ya da