""
Deniz

Grönland Araştırma Gemisi

Alan Haig-Brown tarafından

Cummins Tekne Referansı #756

Sanna evde buzlu bir fiyort içinde.

Büyüyen deniz ürünleri sektörü, geniş bir sahil şeridi ve 250 farklı balık türü ile Grönland, yakın kıyı suları için denizcilik araştırmalarına ve araştırmalarına yoğun bir ilgi göstermektedir. Grönland, ortaya çıkan bu ihtiyacı karşılamak için Danimarka'nın Skagen kentindeki Karstensen Tersanesi'nde inşa edilmiş 32.3 metrelik ince bir araştırma gemisine sahipti. Tekne, 2012 Nisan'da Grönland, Nuuk'ta düzenlenen bir törenle Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri Dairesi Başkanı Helle Siegstad tarafından R/V Sanna olarak adlandırıldı.

R/V Sanna daha sonra Grönland'ın kıyı suları ve buz fiyortlarındaki Grönland halibut, yengeç ve morina stoklarını araştıran Grönland Doğal Kaynaklar Enstitüsü ile hizmete girdi. Daha büyük bir tekne olan 1971 yapılı kıç trol teknesi Pâmiut, öncelikle karides ve Grönland halibut'unu daha açık sulardaaraştırmak için hizmet vermektedir. R/V Sanna, 4.88 metre ana güverteden 10 metrelik bir ışına ve derinliğe sahip, Kaptan Rink Heinrich'in komutası altında, geniş bir araştırma yelpazesine sahiptir. Tekne trol, gillnets, uzun hatlar ve saksı balıkçılığı için donatılmıştır. Araştırmacıların duman kaputlu iki ıslak ve bir kuru laboratuvarı, bir kimyasal laboratuvarı, soğuk ve dondurucu laboratuvarı ve bir -80 Santigrat soğutucu vardır.

 

The R/V Sanna.

 

Grönland'dan bilim adamları ile işbirliği içinde OSK-Shiptech tarafından tasarlanan gemi, toplam dokuz kabinde 16 kişi için konaklama olanağına sahip. 1800 RPM'de 1000 HP için nominal olan cummins K38-M Tier 2 motor, değişken adımlı Hundesli pervaneyi döndürerek ana tahrik sağlar. R/V Sanna, kuzey iklimi ve uzun kışları göz önüne alındığında, Grönland'ın batı kıyılarında yılın sadece altı ayında çalışır. Lansmanı ile 2015 Şubat arasında Cummins'in ana şebekesine sorunsuz bir şekilde 7371 saat verdi. Birden fazla vinç, baş pervanenin yanı sıra laboratuvarların ve navigasyon ekipmanının kapsamlı elektronik ihtiyaçlarını karşılamak için R/V Sanna'da 220 kW güç sağlayan bir çift Cummins QSM11D güç jeneratörü vardır. Granly Diesel A/S'nin Esbjerg şubesinin kaliteli yapısı ve güçlü servis desteği göz önüne alındığında, araştırma gemisinin devam etmesini ve arktik balıkçılık araştırmaları için uzun yıllar boyunca önemli bir varlık olmasıbez.


Daha fazla bilgi için:

 

Kaptan Rink Heinrich
Grönland Doğal Kaynaklar Enstitüsü
Telefon: 299 546498
E-posta: [email protected]

Preben Vogt
Granly Dizel A/S
en del af Granly Gruppen
Vicedirektør / Başkan Yardımcısı
Hovedvejen 233 B, Osted
-4320Lejre
Telefon: 4642 3550
Faks: 7612 5036
E-Posta: [email protected]
Web: http://www.granlydiesel.com

İlgili vaka çalışmaları
Deniz Vaka Çalışması

Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...

Deniz Vaka Çalışması

Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor.  Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...

Deniz Vaka Çalışması

Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...