Cummins Tekne Referansı #682

2008'un sonlarında, Hollanda merkezli VOSTA LMG ve Bangladeş Karnafuly Tersanesi arasında, Bangladeş İç Su Taşıma Otoritesi için üç CSD450 kesici emme dredgers inşa etmek üzere bir ortak girişim kuruldu. Aynı zamanda, aynı ortak girişim altında iki CSD650 kesici emme dredgesi için Bangladeş Su Geliştirme Kurulu ile imzalanan bir anlaşma için inşaat devam etmiştir. 450 ve 650 numaralı model, çapı dredge'in iç deşarj borusunun santimetre cinsinden belirtir.
Bu büyük dredgelerin her ikisi de 2012 yılının ortalarında teslim edildi. Toplam uzunluğu 60 metre ve 35 metrelik gövdesi ile teknelerin kesici emme kafaları ve kolları 18 metre derinliklerde çalışabiliyor. Ortak girişim kapsamında, motorlar, hidrolik sistemleri, dredge pompaları ve dredge ekipmanları dahil olmak üzere önceden üretilmiş bazı bileşenler Hollanda'dan gönderildi. Gövde ve gemi yapısı, VOSTA LMG tarafından sağlanan mühendislik tasarımlarıyla Karnafuly Tersanesi'ndeki VOSTA LMG saha ekibinin gözetimi altında imal edildi.
Dredge gövdesi kendinden tahrikli değildir. Bununla birlikte, bir dizi güçlü dizel motor taşır. Her teknedeki dredge pompası, 1900 RPM'de 1864 kW (2500 HP) üreten bir Cummins QSK60-M HPI ile çalışır. 1500 RPM'de 1007 kW (1367 BHP) üreten Cummins KTA50-D (M1), gemilerin hidrolik sistemlerine güç verir. Her dredge için yardımcı güç, 50 Hz jeneratörde Cummins 6B-CP80-DM destekli 100 kVA/80wEe tarafından sağlanır.
Köprülerin altında geçiş sağlamak için sadece yedi metre hava taslağı olan perdeler, VOSTA LMG spud taşıyıcılarının yanı sıra döner viraj ve çapa bomları ile donatılmıştır. Her üretim paketinde bozulmalar için uygun deşarj boruları yer aldı.
Bu karmaşık dredger'ların başarılı bir şekilde teslim edilmesi, ithal mühendislik uzmanlığını yerel bina becerileriyle paylaşan ortak girişimin verimliliğini kanıtlıyor. Bangladeş, nehir ve deniz geçitlerine sahip büyük sığ su limanları labirenti ile sonuç olarak fayda sağlamaya devam eder.
Fotoğraf Cummins Marine'in nezaketi
Daha fazla bilgi için:
Sjoerd Spronck
İletişim ve Medya Koordinatörü - Avrupa
Cummins Dağıtım Avrupa
Cummins Holland B.V.
Olivijn 800
3316 KH Dordrecht
Hollanda
Tel: 31 78 6530 927
Mobil: 31 0 6 110 11 075
E-posta: [email protected]
Web: www.cummins.com | www.cummins.nl
Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...
Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor. Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...
Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...