Quadro de distribuição
A Cummins Power Generation é líder do setor no desenvolvimento de controles de quadros de distribuição em paralelo mais confiáveis e avançados. Utilizando tecnologia e arquitetura PowerCommand® de ponta para controlar e gerenciar com precisão as fontes para garantir que a energia seja fornecida às cargas.
Oferecemos quadros de comando em paralelo listados para UL 891 ou UL 1558 para aplicações que variam de 208 a 600 volts. Além disso, o quadro de distribuição em paralelo de média tensão varia de 3,3 kV a 27 kV.
Certificação
Disponibilidade do produto
Aplicações
A Cummins Power Generation projeta soluções de energia em paralelo confiáveis desde o início dos anos 1960 para uma ampla variedade de aplicações. Em 1995, a Cummins Power Generation introduziu os primeiros controles digitais PowerCommand® totalmente integrados em toda a sua gama de grupos geradores comerciais. Esses controles sofisticados formam a única plataforma totalmente integrada do setor, combinando funções de controle e proteção do motor e do alternador em um único sistema confiável.
Sistemas de ligação em paralelo PowerCommand® da Cummins Power Generation fornecem mais funcionalidade e controles robustos do que qualquer outro sistema de ligação em paralelo disponível atualmente. Usando blocos de controle comuns com componentes testados em protótipos, esses sistemas oferecem os recursos e o desempenho que você precisa. No coração de um sistema de ligação em paralelo da Cummins está um Controle Mestre Digital (DMC) PowerCommand® projetado para interagir diretamente com os controles de ligação em paralelo da Cummins e controles de chave de transferência.
O DMC foi projetado para aplicações de ligação em paralelo de baixa ou média tensão, isoladas e de serviços públicos, proporcionando funcionalidade e controle total ao nível do sistema.
Baixa tensão
sistemas de controle de energia

média tensão
sistemas de controle de energia

Visão geral dos recursos:
Recursos e benefícios
- Interface intuitiva do operador do sistema para configuração, monitoramento, registro de dados e diagnóstico do sistema
- Administração de carga
- Controle de um ou vários barramentos de carga
- VAR/Controle do fator de potência
- Rede elétrica principal, rede elétrica do gerador, paralelismo do gerador, controle do disjuntor de ligação e controle do alimentador
- Paralelismo de utilitários, redução de pico/carga de base, importação/exportação
- Paralelismo estendido, transição soft-ramp ou hard-closed
- Testagem do sistema com e sem carga
- Controle de banco de carga
- Sequências de operação simples a complexas
- Gerenciamento e controle de microrredes, incluindo ativos PV, BESS, hidrelétricos, eólicos e e geradores
- Gerencia e controla CHP (calor e energia combinados)
- Gerencia e controle o equilíbrio da fábrica
- HMIs remotos
- Modbus TCP/IP, RTU, BACnet, IEC 61850 e DNP3
O suporte certo, exatamente quando você precisa. Com a maior presença de suporte global e local do setor, a Cummins possui, treina e controla toda a sua rede de distribuidores. Você sempre terá uma conexão direta com as pessoas que melhor conhecem as soluções da Cummins.