Rugged Mobile Power

O Rugged Mobile Power (RMP) é uma versão do original Advanced Medium Mobile Power Sources (AMMPS), gerador que está disponível para militares dos EUA e de outros países para uso em ambientes táticos e além.

Certificação

N/D

Disponibilidade do produto

América do Norte, África Oriente Médio, América Latina, Ásia-Pacífico, Europa

Aplicações

Forças Armadas/AMMPS
rugged mobile power unit

A unidade Rugged Mobile Power (RMP) foi desenvolvido com base na mais recente tecnologia Advanced Medium Mobile Power Sources (AMMPS) em geradores de campo. O RMP tem benefícios operacionais significativos para todos os serviços militares, incluindo pegada logística reduzida, melhor mobilidade e transportabilidade, além de operações significativas e economia de custos de manutenção. A linha RMP tem diversos grupos geradores que vão de 5 kW a 60 kW.

 

Rugged Mobile Power Unit

Recursos e benefícios

  • Projetada para a MIL DTL 32496
  • Multicombustível (JP-8, JP-4, DF-1, DF-2, DF-A)
  • Opera em todas as condições ambientais extremas de -50°F a 135°F (-45°C a 57°C)
  • Excelente qualidade de potência
  • Alta confiabilidade
  • Mobilidade no campo de batalha
  • Reforçada
  • 24 volts começando com conexão escrava da OTAN
  • Sobrevivência à contaminação nuclear, biológica e química
  • Sobrevivência aprimorada no campo de batalha
  • Baixo nível de infravermelho
  • Baixo nível de ruído
  • Capacidade de suportar pulso eletromagnético de alta temperatura
  • Compatibilidade eletromagnética para o Padrão Militar dos E.U.A 461F
  • Potência nominal em altitude
  • Sincronização automática com ligação em paralelo de dois botões
  • Diagnóstico/prognóstico integrado
  • Rede e capacidade de partida/parada automática com o Sistema de Controle Digital Avançado (ADCS)
  • Tanque de combustível de 8 horas com conexões de combustível auxiliar.
  • Capacidade de queda de ar de baixa velocidade (LVAD)
  • Capacidade de sobrecarga
  • Modo battle short
Especificações
Unidades RPM 5 kW
50/60 Hz
10 kW
50/60 Hz (400 Hz)
15 kW
50/60 Hz (400 Hz)
30 kW
50/60 Hz (400 Hz)
60 kW
50/60 Hz (400 Hz)
Modelo 5RMP-1030A 10RMP-1040A (1041A) 15RMP-1050A (1051A) 30RMP-1060A (1061A) 60RMP-1070A (1071A)
Tamanho: C x L x A 45 x 32 x 36 pol.
1148 x 816 X 918 mm
55 x 32 x 36 pol.
1403 x 816 x 918 mm
65 x 36 x 53 pol.
1658 x 918 x 1352 mm
75 x 36 x 53 pol.
1913 x 918 x 1352 mm
82 x 36 x 53 pol.
2091 x 918 x 1352 mm
Peso (seco) 780 lb
355 kg
1010 lbs (1025 lbs)
458 kg (465 kg)
1550 lbs (1560 lbs)
703 kg (708 kg)
2215 lbs (2340 lbs)
1005 kg (1061 kg)
2985 lbs (3205 lbs)
1357 kg (1454 kg)
Consumo de combustível: 
@100% de carga nominal
60 Hz (400 Hz)
0,43 gph/0,54 gph
1,62 lph/2,04 lph
0,75 gph (0,86 gph)
2,84 lph (3,26 lph)
1,06 gph (1,23 gph)
4,01 lph (4,66 lph)
2,46 gph (2,69 gph)
9,31 lph (10,18 lph)
4,47 gph (5,10 gph)
6,92 lph (19,31 lph)
Classificação de energia 5 kW a 60 Hz
5,2 kVA a 50 Hz
10 kW a 60 Hz e 400 Hz
10,4 kVA a 50 Hz
15 kW a 60 Hz e 400 Hz
15,6 kVA a 50 Hz
30 kW a 60 Hz e 400 Hz
31 kVA a 50 Hz
60 kW a 60Hz e 400 Hz
62,5 kVA a 50 Hz
Conexão de tensão 60 Hz
(400 Hz)
120V | 1φ@52A
120/240 V | 1 φ a 26 A
120/208 V | 3 φ a 17 A
120V | 1φ@104A
120/240 V | 1 φ a 52 A
120/208 V | 3 φ a 34 A
120/208 V | 3 φ a 52 A
240/416 V | 3 φ a 26 A
120/208 V | 3 φ a 104 A
240/416 V | 3 φ a 52 A
120/208 V | 3 φ a 208 A
240/416 V | 3 φ a 104 A
50 Hz 120V | 1φ@43A
120/240 V | 1 φ a 22 A
120/208 V | 3 φ a 14 A
120V | 1φ@87A
120/240 V | 1 φ a 43 A
120/208 V | 3 φ a 29 A
120/208 V | 3 φ a 43 A
240/416 V | 3 φ a 22 A
120/208 V | 3 φ a 86 A
240/416 V | 3 φ a 43 A
120/208 V | 3 φ a 174 A
240/416 V | 3 φ a 87 A

 



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.