QSL9-G5 para locação

Frequência

50, 60, 50/60, Dual Hz
Certificado para kW kVA
Primário 240 - 270 300 - 344
Reserva 264 - 300 330 - 375
Contínua 199 - 199 249 - 249
Data center contínuo 199 - 199 249 - 249

Certificação

Não sujeito à regulamentação

Disponibilidade do produto

América Latina

Aplicações

Geradores para aluguel
QSL9-G5

O conjunto gerador de locação para geração de energia da Cummins é um sistema de geração de energia totalmente integrado que oferece desempenho otimizado, confiabilidade e versatilidade para aplicações de energia primária e de emergência estacionárias.
 

Recursos e benefícios

Motor a diesel Cummins – desempenho para serviços pesados. Os controles eletrônicos de autoridade completa do motor se combinam com o sistema de combustível de alta pressão, o design de 24 válvulas e injetores centralizados. Ele também oferece economia de combustível, tem mais capacidade de partida a frio e é até 50% mais silencioso em operação do que seus antecessores. 

Alternador – rolamento simples sem escova, campo giratório, quatro polos, impregnação a vácuo. Isolamento classe H, proteção IP23. Sistema de resfriamento IC 01. Enrolamento totalmente interconectado do amortecedor. Unidade retificadora giratória e excitador CA. Enrolamento do estator revestido com epóxi. Rotor e excitador impregnados com resina de poliéster adequada para climas tropicais e resistente a óleo e ácidos.  Enrolamento de passo 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares, capacidade de curtos-circuitos para eliminação de falhas.  

Gerador de imã permanente (PMG) – oferece partida aprimorada do motor e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas. 
 
Sistema de controle – o controle eletrônico PowerCommand® é um equipamento padrão e oferece integração total do sistema de grupos geradores, incluindo partida/parada remotas automáticas, regulagem de tensão e frequência precisa, exibição de mensagens de status e alarme, proteção AmpSentry™, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas, conformidade com a NFPA 110 Nível 1 e 2, e capacidade de ligação paralela. 
 
Sistema de resfriamento – o pacote de resfriamento padrão fornece funcionamento confiável em temperatura ambiente até 50 °C (122 °F) no nível de potência nominal.

Recursos da locação – gabinete com um único ponto de levantamento e base deslizante com empilhadeira. Acesso interno ou externo ao combustível. Filtro normal ou para trabalhos pesados. Comutador do isolador da bateria. Contenção para vazamentos de fluidos. Conexão fácil de cabo com acesso externo ao painel. Disjuntor motorizado (opcional).  
 
Garantia e manutenção – apoiado por uma garantia abrangente (1 anos padrão/2 anos opcional) e uma rede mundial de distribuidores.

modelo de gerador
Folha de especificações
Hz
kW/kVA primário
kW/kVA de emergência
kW/kVA contínuo
kW/kVA de data center contínuo
tipo de combustível
Disponibilidade
modelo do motor
Classificação
Cert
50
240 / 300
264 / 330
60
270 / 338
300 / 375
60/50, dois
240 / 344
264 / 375
199 / 249
199 / 249
Diesel
América Latina
QSL9-G5
Prime, Standby
U.E., aplicação móvel, U.E., aplicação estacionária, EPA, aplicação não rodoviária (portátil), EPA, aplicação de emergência estacionária, EPA, aplicação estacionária não emergencial


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Modelos de geradores

Frequência (Hz)

60/50, dois

Tipo de combustível

Diesel

Primário

240 kW

344 kVA

Reserva

264 kW

375 kVA